DALI マルチマスタモジュール (753-647) は、DALI 規格 IEC 62386 に準拠しています。このメーカに依存しないプロトコルにより、照明アプリケーションにおいて DALI デバイスとの相互通信が確保されます。
この I/O モジュールは幅がわずか 12 mm で、WAGO 750シリーズのコントローラおよび I/O モジュール(例:BACnet, KNX, EnOcean, LON, MODBUS)と組み合わせることで、DALIインタフェースとして動作します。1 台の DALIマルチマスタモジュールは、64 台のバラスト (ECG) と 64 台の DALI センサをサポートできます。1 台のバラスト (ECG) は 16 グループと 16 シーンに設定できます。また DALI マルチマスタモジュールは、DALI バス上に追加で 16 個の仮想グループも提供します。DALI バラスト (ECG) は一つのアドレスを持ち、DALI Configurator (無料 WAGO プラグイン) から簡便に指定することができます。このコンフィグレータは、スタンドアロンの Windows アプリケーションとして、または WAGO-I/O-CHECK ソフトウェアに内蔵したものとして使用することができます。WAGO-I/O-SYSTEM 750 を使用すれば、DALI コントローラは他の BA システムにシームレスに統合することができます。一つのフィールドバスノードに複数の DALI マスタを接続することができます。1台のコントローラに接続できる I/O モジュールの最大数は、アプリケーションで必要なメモリによって異なります。フィールドバスノードは、WAGO-I/O-PRO ソフトウェアによってプログラムします。ワゴはIEC-61131-3 に基づいた幅広いファンクションブロックのライブラリを提供しており、複雑な照明アプリケーションの作成が簡単に実現できます。代わりに“Easyモード”を用いると、複雑なPLCプログラムを行わず照明機能を簡単に制御することができます。この I/O モジュールは継続的に使用可能で、アップデートにより最新のDALI仕様にアップグレードすることができます。包括的で使いやすいコミッショニング · メンテナンスツールは、スタンドアロンアプリケーションとして、または WAGO-I/O-CHECK ソフトウェアに組み込まれた形で使用できます。
DALI マルチマスタモジュールに電源を供給する方法として以下の 2 種類があります:
1. 1 台の DALI マルチマスタモジュールに電源供給する場合、DALI マルチマスタ用 DC/DC コンバータ (753-620) を使用
2. 複数の 753-647 DALI マルチマスタモジュールに電源供給する場合、DALI マルチマスタモジュール用 787-1007 電源を使用