電力測定は、電力分配およびプロセスの効率を高めるための基礎となります。WAGO 電力測定機器は、電力データ収集の省力化とコスト削減に貢献します。大電流の測定および処理が必要なさまざまな場所で、WAGO 計器用 CT を利用可能です。
特長:
製品概要
電力測定機器
電力計(MID)
電力消費の最適化には、総合的な電力計測が必要です。WAGO の電力メータは省力化によるメリットを提供します。
特長:
三相電力測定モジュール
WAGO 三相電力測定モジュールは DIN レール取り付けでき、制御機器から離れた場所の三相電源ネットワークの電流と電圧を簡単に測定することができます。
特長:
DC / AC 電流および電圧測定のほか製品ラインナップには電圧および電流を同時に測定し、変換してアナログ標準信号として出力することができる電力信号変換器も含まれます。
特長:
プラグイン 計器用 CT
プラグイン 計器用 CT
プラグイン CT は誘導型単線式の計器用 CT です。この CT は、交流回路用です。
このプラグイン計器用 CT は適合性評価手順(モジュール D)に準拠しております。
特長:
WAGO貫通型計器用CTは、電線およびブスバーに使用できます。50~2500 A の一次電流に対応
特長:
WAGO貫通型計器用CTは2種類のサイズがあり、一次側定格電流が最大 64A で、出力用にpicoMAX® コネクタが装着されています。
特長:
WAGO分割型CTは既存システムの改修に最適で、既設配線に後から取り付け可能です。
特長:
ロゴスキーコイルは、分離可能なコイル本体と非磁性コアを備えた密閉型空気コイルで、交流電流を高い精度で変換します。
特長:
電流 ・ 電圧タップは、CT と電圧タップを組み合わせた製品です。大電流レールマウント端子台のジャンパスロットに素早く簡単に取付けることができます。
特長:
電線およびブスバー対応ボルテージタップ
ボルテージタップは既存システムの電圧測定箇所に簡単かつ安全に取りつける取付けることができます。電線には IDC 接続によって素早く電圧分岐ができます。
特長:
製品を探す
関連情報
ソリューション