MM-42139  website update Energy Data Acquisition - new picture_us_2000x2000.jpg

エナジーデータ収集:あらゆるステップに対応するソリューション

エネルギー管理を始めたばかりですか?もしくは、今よりさらに節約の可能性を検討されたいですか?WAGO は、常にお客様に最適なソリューションを提供しています。

WAGO のモジュール式エネルギーデータ収集は、お客様が簡単に設置 拡張できるオープンで柔軟なシステムを採用しています。カスタマイズされたソリューションをお探しの場合も、当社の標準ソリューションをご利用になりたい場合も、どちらでもWAGO がサポートします。

お客様のエネルギー効率化をサポート:

  • プログラミングの知識がなくてもエネルギーデータを管理できる、幅広いアプリケーションに対応した WAGO のソリューション
  • ネットワーク解析 ― 生産を円滑に行うために
  • 三相電力計測モジュールによるエネルギー測定
  • お客様のニーズに合わせたソリューションを共同開発

WAGO のモジュール式エナジーデータ収集

ソリューションの提供:

プログラミングの知識がなくてもエネルギーデータを管理できる、多くのアプリケーションに対応した WAGO の標準ソリューション

WAGO Energy Data Management は、プログラミングなしで簡単にエネルギーデータを記録、管理でき、いつでもアップグレードが可能です。あらかじめ設定されたハードウェアと使いやすいソフトウェアを 1 つのパッケージにまとめた WAGO の計測システムは、システム技術と建築技術の両方に容易に組み込むことができます。電流や電圧などのエネルギー固有の値だけでなく、産業、プロセス技術やビルディングアプリケーションに関連する他の多くの測定値も記録することができます。これにより、企業のエネルギーフローと生産プロセスを包括的に把握することができます。

  • Webビジュアリゼーションによる、入力の簡単なパラメータ設定 ― プログラミング不要
  • オープンでフレキシブル:新規または既存のセンサを WAGO-I/O-System に接続可能
  • 統合された可視化
  • エネルギーモニタリングに基づく効率化
  • ISO 50001 に準拠したエネルギー評価を行うためのエネルギー源と影響要因の、透明性の高いデータベース
  • サイバーセキュリティ:レポート管理からファイアウォールまでカスタム設定可能

プログラム不要のパラメータ設定

WAGO Energy Data Management は、お客様のニーズに適応し、あらゆる分野、あらゆるフェーズにおいて、お客様の潜在的なコスト削減をサポートします。

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1125px.jpg

ネットワーク解析:生産を円滑に行うために

生産設備内の電力網の電圧品質が悪いと、長いダウンタイム、エネルギーコストの増加、機械の早期磨耗につながります。高調波は、干渉の大きな原因になります。非線形な電圧電流特性や非定常な動作特性(スイッチオン、スイッチオフプロセス)を持つ負荷が電力網で動作する際に発生します。コンピュータや周波数変換器などの多くのデバイスは、高調波によって歪んだ電圧に耐えられず、故障状態に陥ってしまいます。WAGO の提案するソリューションにより、このような問題を回避することができます。

  • 詳細なネットワーク監視:WAGO の三相電力測定モジュールは、フィールドバスに依存しない WAGO I/O System 750 に組み込まれており、三相電源ネットワークのすべての関連変数を収集および処理します。
  • WAGO 三相電力測定モジュールは、既存のシステムに統合することができます。
  • これらの測定基準により、オペレータはドライブや機械への供給を最適化し、問題を未然に防ぐことができます。
  • WAGO Energy Data Management は、スマート工場における状態監視および予知保全の基礎となることを目的としています。
  • スマートグリッドにおける負荷管理のための優れた基盤

三相電力測定モジュールによるエネルギー測定

WAGO 750 I/O-System は、電力測定アプリケーション向けのトータルソリューションを提供します。

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x2000.jpg

お客様のニーズに合わせたソリューションを共同開発

お客様のニーズに合わせた、共に成長できるエネルギーデータマネジメントをお探しですか?WAGO ならサポートできます。すべてのデータは、PFC200 と WAGO-I/O-System 750 を通じて、お客様のためにカスタマイズされた特定のソリューションで収集されます。このプロセスは、システムの新規構築と改良の両方に適しています。測定データの取得にはオープンで柔軟なシステムを採用しており、あらゆるセンサーや信号変換器を組み込むことができます。この柔軟性により、さまざまなシナリオで運用することができます。すでに独自のエネルギー管理ソフトウェアを使用しているシステムオペレーターは、当社のソリューションによって測定ポイントの深さを簡単に増やすことができます。しかし WAGO は、エナジーデータ管理を始めたばかりのお客様にとっても最適な選択です。当社の専門家が、お客様とともにカスタムソリューションを開発し、実装することも可能です。これにより、エナジーデータ管理の目標に迅速かつ容易に到達することができます。WAGO のソリューション:

  • オープン&フレキシブル
  • カスタマイズ
  • 拡張性
  • 省コスト
  • あらゆる産業に最適

採用例とソリューション

製品概要

用途に合った製品と技術

WAGO 信号変換器用

WAGO しきい値スイッチは、測温抵抗体センサ、ポテンショメータ、抵抗のモニタおよび最大 2つの信号を出力します。

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg
製品

電圧タップ

ワンタッチで工具不要:855シリーズ ボルテージタップは安全かつ簡単な電圧測定が可能です。ヒューズ保護による安全性と IDC 接続による簡単操作 (工具不要) で電圧を測定します。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg
製品

ロゴスキーコイル

WAGO 855 シリーズ ロゴスキーコイルは、非磁性分割型の巻付式コイルです。

stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg
製品

855 シリーズ 分割型計器用 CT

コンパクトで分割型のため既設の電線の測定に最適

stromwandler-und-spannungsabgriffe_2000x1500px.jpg
製品

三相電力測定モジュール

WAGO 750 I/O-SYSTEM は、電力測定アプリケーション向けのトータルソリューションを提供します。

energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg
製品

PFC200 コントローラ

オートメーションの効率化を実現するコントローラ PFC200 - Linux® を搭載。CODESYS 3 準拠のプログラミングツール。安全性を向上する高度なセキュリティを搭載。システムの見える化を実現。

controller-pfc200_2000x1500px.jpg
製品

関連情報

電力管理ソリューションをもっと見る

クラウド利用による処理の最適化

多くの企業が、クラウドを利用した電力およびプロセスデータの収集や見える化、AI によるデータ解析による効率的な運用方法の開発を進めています。サイバーセキュリティの問題点

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1125.jpg

ISO 50001 に準拠した電力管理

2017年10月から、ISO 50000 標準の新しい要件が電力管理システムに適用されます。企業は、電力効率をどのように改善しているかをより正確に文書化する必要があります。WAGO は最適な製品とソリューリューションでお応えします。

規格に準拠したデータ処理

データを記録し、可視化し、評価する。WAGO は、エナジーーデータ管理を実現する多くの製品とソリューションを提供します。

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg

関連情報

WAGO で進化を

ワイヤリングからオートメーションまで、WAGO はお客様をサポートします。その他の専門分野については、こちらをご覧ください。

デジタル化

クラウドまたはスマートオートメーションを介した相互通信:産業のデジタル化は多くの面を持っており、さらなる機会を提供しています。サイバーセキュリティは大きな問題です。

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

照明制御

最適なハードウェアと使いやすい Web ベースのソフトウェアを一緒に使用することで、WAGO 照明制御は新しい照明システムの設計と開発を実現します。

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg