スイッチング電源 WAGO Pro 2 の適用範囲は、海洋環境や危険区域にまで拡大しています。
通常、船上および沿岸での使用は困難です。それは、振動や衝撃などの機械的ストレスと、湿度、熱、塩水噴霧などの環境要因が、電気および電子デバイスを著しく劣化させる可能性があるためです。スイッチング電源 WAGO Pro 2 では、これを考慮に入れており、オプションの保護コーティングを備えた DNV-GL 認証バージョンもラインナップに加えました。
海洋環境での使用
海洋認証は、電源が厳しい環境影響に耐えるだけでなく、放出される干渉が少なく EMC イミュニティが高いことを保証します。さらに、電源は最大 0.7 G の振動でも信頼性の高い動作を提供します。コーティングされた基板を備え、塩水噴霧腐食に対する耐性も向上されています。
プロセス産業アプリケーション
さらに、スイッチング電源 WAGO Pro 2 は、危険区域に対する米国認証である UL HazLoc クラス 1, ディビジョン 2, グループ A, B, C, D に適合しました。それによりアプリケーション範囲を拡大しています。オプションの保護コーティングは ISA G3 規格に準拠して試験されており、これにより有害ガスに対する耐食性も向上しています。これらのスイッチング電源の一般的な用途は次のとおりです。船舶および海洋機器、陸上 / 沖合用途(風力タービンなど)、振動が増加する環境、機械および機器(例えば、爆発性の空気とガスの混合物が滅多に、そして短期間しか予想されないプロセスエンジニアリング)