多くのチャンネルの設定、制御、監視
WAGO 電子式サーキットプロテクタ (ECP) 用通信インタフェース
特長:
内蔵された通信インターフェースによる設定および制御、監視
制御システムに電子式サーキットプロテクタを統合することで可用性を向上
並列接続で最大16Aの大電流でも効率的に負荷管理
WAGO 電子式サーキットプロテクタ (ECP) 用通信インタフェース
内蔵された通信インターフェースによる設定および制御、監視
制御システムに電子式サーキットプロテクタを統合することで可用性を向上
並列接続で最大16Aの大電流でも効率的に負荷管理
電子式サーキットプロテクタから新製品が登場です。4ch / 8ch 通信インタフェース付電子式サーキットプロテクタ。IO-Link, Modbus RTU, マンチェスタープロトコル に対応し、制御・モニタリングができます。コントローラと組み合わせることで、電流値の読み出し、トリップしきい値の調整、制限範囲での動作設定、事前警告の設定、チャンネルの切り替えとリセットを個別に行うことができます。電子式では、設定されたしきい値での高速なトリップが可能です。過負荷や短絡が起きた場合、確実に、かつ安全にトリップします。制御システムに電子式サーキットプロテクタを統合することで可用性を向上できます。WAGO 電子式サーキットプロテクタ 3861, 3664, 3668 シリーズは工場やファシリティーのさまざまな場所に使用できます。4ch / 8ch タイプは、幅 32 mm のスリム設計で省スペースです。プラグインコネクタは誤差込完全防止構造、かつ予備配線が可能で取り付け時間を大幅に削減します。
型番:
2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link
2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link
2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU
2596-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU
2596-3664/0000-0050 4CH マンチェスタ通信
2596-3668/0000-0050 8CH マンチェスタ通信
発売予定:
時期未定