マルチチャンネル 電子式サーキットプロテクタ(ECP)
WAGO マルチチャンネル 電子式サーキットプロテクタ(ECP): DC 24 V, 4 / 8 ch: 幅 32 mm
WAGO 8ch 電子式サーキットプロテクタを使用すると、8個の 1ch サーキットプロテクタを使用した場合と比較して約50% 省スペースです。同じ 32 mm 幅の 4ch サーキットプロテクタも用意しています。LED照明付きのオン/オフ/リセットボタンと無電位信号接点により、ECPの各チャンネルごとに簡単で信頼性の高い操作およびトリップ電流の設定が可能です。
1 ch 電子式サーキットプロテクタ
幅わずか 6mm の1ch ECPは、制御盤内のスペースを大幅に節約し、優れたコストパフォーマンスと、高速かつ安全なトリップを提供します。デジタル信号入力により、遠隔切替とリセットの両方が可能です。また、個別に設定可能な信号出力により、ECP から動作状態に関するさまざまなフィードバック メッセージを取得できます。さらに、高容量性負荷時にスイッチングで、過大な突入電流による誤動作を防止することができます。
特長:
2, 4, 8 ch 電子式サーキットプロテクタ(ECP)
電子式サーキットプロテクタは、優れたコストパフォーマンス、省スペース、信頼度の高い保護性能を提供します。また通信機能やアクティブ電流制限機能など優れた機能を有しており、負荷を保護するだけでなく装置の「予知保全」や「見える化」を実現することができます。横幅が最大 45 mm と高いチャンネル密度を持っており、盤内スペースを節約できます。
特長:
関連情報
ECPとの互換性