[{"term":"Libraries_BA","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"アプリケーション ノート","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"ビルディング","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-mini-2734-series" }, "headline": "<p><em>MCS</em> MINI レバー付 Push-in CAGE CLAMP 接続</p>", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-22400-graphic-online-media-set-PCB-connector-with-lever-1-5-mm-3d-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTI5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnd015OHhNakUzTkRRek5UQXlORGt5Tmk5TlRTMHlNalF3TUNBZ1ozSmhjR2hwWXlCdmJteHBibVVnYldWa2FXRWdjMlYwSUZCRFFpQmpiMjV1WldOMGIzSWdkMmwwYUNCc1pYWmxjaUF4TERVZ2JXM0NzbDh6WkY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OTJiNTJmYmY3OGY5YjhjMjUzMzE2NzQ4MjZmYjc5MTdmNjJiYWRhZDIwY2Q4ZTBjNjU0NjhkZjczNTMzYWIwOA" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Jul 06 07:05:22 CEST 2023", "dateModified": "Fri Feb 23 10:21:39 CET 2024" }
ニュース 2021年3月9日

現場での結線をより簡単に – センサ線などの細線接続

WAGO MCS MINI プリント基板用コネクタは、レバー操作とプッシュイン接続技術により1.5 mm2 までの電線接続をより簡単に行えます。

レバー付 WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM MINI (MCS MINI) は現場結線作業を素早く行えます。このコネクタの設計により、サブアセンブリの配線が容易になります。使いやすく、わかりやすい接続ポイントが、作業現場での大きな違いを生み出します。MCS MINI PCB コネクタでは、断面積0.14~1.5 mm2 で、ピン間隔が 3.5 mmの場合に、この利点が得られます。さらに、余分な基板スペースが不要なため、ドライブコントロールなどのデバイスの接続に有利です。

優れた人間工学に加え、閉じやすいレバーにより、常に安全な接触が維持され安心感があります。また、多様なロックオプションにより、さらなる安全性を実現。直感的なレバー操作で、工具を使わずに素早く安全に接続できます。

型番: 2734-11xx

特長:

  • 0.14 to 1.5 mm2 の導体断面積に対応し、レバー操作であらゆるタイプの導体の接続、切断が可能です。

  • Push-in CAGE CLAMP® 接続技術により、単線とフェルール圧着線なら差し込むだけで接続できます。

  • 多機能なロックシステムにより、不用意な接続解除を防止します。

  • 高さ 10 mm の薄型で狭い場所にも設置可能です。

さらに詳しく

MCS: プリント基板用コネクタ

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) は WAGO の多用途プラグイン接続システムで、優れた配線ソリューションを提供します。このシステムには 7 種類のサイズ (ピン · ピッチ 2.5 - 10.16 mm) があり、0.08 ~ 25 mm2 (AWG 28 – 4) の範囲の電線に対応できるため、幅広い用途での使用が可能です。

MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

レバー付きプリント基板用端子台およびプラグイン式コネクタ

特長と使用例を見る

MM-33583  new website page PCB Hebel campaign_blick_klick_us_2000x2000.jpg
お気軽にお問い合わせください
こちら" :address="{ mobile: '', phone: '03-5005-2600', email: '', fax: '03-5627-2055' }" >

その他のサービス: