組込み Linux
OS に組込み Linux を搭載。ユーザによる自由なプログラミングも可能です。リアルタイム Linux® はオープンソースによるフレキシブル性とさまざまな利点を提供します。Linux OS は、開発者、ユーザコミュニティ、ベンダーによって継続的な改良がされています。OS は随時アップデートされ、セキュリティに関しても対策が続けられています。
CODESYS V3 によるプログラミング
自動化システムの将来性にはメーカのパートナーシップ、製品とソリューションが重要です。そのため、WAGO は コンパクトコントローラ 100 にメーカに依存しないオープンな CODESYS V3 プログラミングツールを採用しています。最新の機能とテクノロジに対応し、継続的なアップデート、メーカに依存しないオープン性により、ユーザに多くの新しい可能性を提供します。
コンパクト設計
DIN レールに取付できる装置(DIN 43880に準拠)として設計されているため、コンパクトコントローラ 100 は制御盤への実装に適しています。I / O モジュールはコントローラと組み合わせて一体化でき、省スペース性に優れています。電線接続部を取り外し可能なコネクタとしたモジュールも用意しており、メンテナンス性に優れています。