buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

レールマウント端子台

WAGO は豊富な種類のレールマウント端子台をご用意しています。さまざまな用途に最適なレールマウント端子台と、よくあるご質問に対する回答が掲載されています。WAGO 製品は高機能で信頼性に優れ、制御盤ソリューションの実現をサポートします。

特長:

  • 用途に適した操作方法の各種タイプをご用意
  • あらゆる用途に対応する高機能な端子台をラインアップ
  • 高い安全性:主要規格の要求事項を超える試験でもテストしています。
  • さまざまな分野で実績のあるスプリング式接続技術:簡単、耐振動、メンテナンスフリー
  • 配線時間の短縮、プロジェクトの迅速な完了、サービスコストの削減により、さらなるコスト削減が可能
  • 作業の省力化 ― フェルールや圧着は不要のダイレクト結線が可能

FAQ では、端子台の接続 / 配線マーキングコモニング規格関連事項など、よくある質問に対する回答を掲載しています。

TOPJOB® S レールマウント端子台

TOPJOB® S レールマウント端子台は優れた接続信頼性と機能を備えており、各種の産業用途や最新のビル設備に最適です。中継 · 分岐端子台および機能付端子台は、適合電線サイズ 0.14 ~ 25 mm2 に対応するシリーズを用意し、さまざまな特長があります。

  • 3 種類の操作方法を選択可能
  • Push-in CAGE CLAMP®:単線、より線、フェルール付電線に対応するスプリング式接続技術
  • 単線、ストランド線、フェルール圧着線は差し込むだけの Push-in 結線
  • 各種コモニングも簡単:差込型ジャンパ、隣接ジャンパ、ステップダウンジャンパ、垂直ジャンパなどを用意
  • マーキングの時間とコストを節約:各種マーカで簡単にマーキング可能
  • 優れた安全性:国内、海外規格に対応するレールマウント端子台

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg