TOPJOB® S 제품 번호 2116-5201

2-conductor through terminal block; with lever and push-button; 16 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray

제품 번호 2116-5201
2-conductor through terminal block
포장 단위: 20 개
설정
제품 번호 2116-5201
2-conductor through terminal block
포장 단위: 20 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 14
제품 번호: 2001-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2001-403
Jumper; 3-way; insulated; light gray
제품 번호: 2001-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-1291
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 2002-1293
Seperator plate; 2 mm thick; oversized; gray
제품 번호: 210-113
Steel carrier rail; 35 x 7.5 mm; 1 mm thick; 2 m long; unslotted; according to EN 60715; silver-colored
제품 번호: 2104-5201
2-conductor through terminal block; with lever and push-button; 4 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2110-5201
2-conductor through terminal block; with lever and push-button; 10 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gray
제품 번호: 2116-5201
2-conductor through terminal block; with lever and push-button; 16 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 2202-2701
Double-deck terminal block; with push-button; Through/through terminal block; L/L; without marker carrier; suitable for Ex e II applications; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 285-135
2-conductor through terminal block; 35 mm²; lateral marker slots; only for DIN 35 x 15 rail; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; gray
제품 번호: 787-722
Power supply; Eco; 1-phase; 24 VDC output voltage; 5 A output current; DC-OK LED; 4,00 mm²
제품 번호: 857-724
Solid-state relay module; Nominal input voltage: 24 VDC; Output voltage range: 0 … 24 VDC; Limiting continuous current: 3 A; 2-wire connection; Yellow status indicator; Module width: 6 mm; gray