제품 번호 283-671

3-conductor through terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray

제품 번호 283-671
3-conductor through terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   3
제품 번호 283-671
3-conductor through terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   3
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 280-402
Jumper; insulated; gray
제품 번호: 280-681
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 280-833
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 282-402
Jumper; insulated; gray
제품 번호: 282-681
3-conductor through terminal block; 6 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 283-352
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 282-312
End and intermediate plate; 4 mm thick; orange
제품 번호: 282-687
3-conductor ground terminal block; 6 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 283-677
3-conductor ground terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 870-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 282-131
2-conductor disconnect/test terminal block; with test option; for 4 mm Ø test plugs; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 282-684
3-conductor through terminal block; 6 mm²; suitable for Ex i applications; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blue
제품 번호: 282-821
2-conductor disconnect/test terminal block; longitudinal switching; with touch-proof test sockets; for 4 mm Ø test plugs; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 282-870
3-conductor disconnect/test terminal block; e.g., current transformer circuits; with touch-proof test sockets; for 4 mm Ø test plugs; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 283-328
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 283-601
2-conductor through terminal block; 16 mm²; lateral marker slots; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 283-674
3-conductor through terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; blue
제품 번호: 283-907
2-conductor ground terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 284-107
2-conductor ground terminal block; 10 mm²; lateral marker slots; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; green-yellow