제품 번호 280-836

4-conductor disconnect terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray

제품 번호 280-836
4-conductor disconnect terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   디스커넥트 터미널 블록
제품 번호 280-836
4-conductor disconnect terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   디스커넥트 터미널 블록
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 280-315
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 280-314
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; gray
제품 번호: 2022-106/144-000
1-conductor female connector; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Pin spacing 5.2 mm; 6-pole; Centered locking levers; Strain relief plate; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2022-1307
2-conductor/1-pin ground carrier terminal block; 2.5 mm²; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
제품 번호: 2022-1391
End and intermediate plate; 1 mm thick; gray
제품 번호: 231-103/037-000
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5 mm; 3-pole; Lateral locking levers; gray
제품 번호: 231-362/001-000
THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; orange
제품 번호: 231-703/026-000
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; orange
제품 번호: 232-165
THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 5-pole; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 249-120
Group marker carrier; white
제품 번호: 280-641
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 280-683
3-conductor disconnect terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 280-833
4-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 280-901
2-conductor through terminal block; 2.5 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 734-116
1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; 1,50 mm²; light gray
제품 번호: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-613
System Power Supply; 24 VDC
제품 번호: 787-2802
DC/DC Converter; 24 VDC input voltage; 10 VDC output voltage; 0.5 A output current; DC OK contact
제품 번호: 790-116
Shield clamping saddle; 19 mm wide; diameter of compatible conductor; 7 ... 16 mm