MCS MIDI Classic 제품 번호 231-703/026-000 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; 2,50 mm²; orange Dimensions in mmL1 = (pole no. – 1) x pin spacing + 5.08 mm + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only 제품 번호 231-703/026-000 1-conductor female connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정 제품 번호 231-703/026-000 1-conductor female connector 포장 단위: 100 개 데이터시트 생성 다운로드 ZIP 으로 다운로드 다운로드 비교 설정