제품 번호 281-659

4-conductor disconnect terminal block; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 4 mm²; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray

제품 번호 281-659
4-conductor disconnect terminal block
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   디스커넥트 터미널 블록
포장 단위: 50 개
설정
제품 번호 281-659
4-conductor disconnect terminal block
다른 선택
컬러ID:   1
커넥션 포인트:   4
주요 제품 기능:   디스커넥트 터미널 블록
포장 단위: 50 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 6
제품 번호: 281-654
4-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex i applications; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; blue
제품 번호: 2003-7645
Multilevel installation terminal block; with operating slots; 2.5 mm²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 281-335
End and intermediate plate; 2.5 mm thick; orange
제품 번호: 2003-7692
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 2002-2201
Double-deck terminal block; Through/through terminal block; L/L; without marker carrier; suitable for Ex e II applications; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray