TOPJOB® S 제품 번호 2002-880/1000-411

Component plug; 2-pole; with diode 1N4007; 10.4 mm wide; Operating temperature 85°C max.; gray

제품 번호 2002-880/1000-411
Component plug
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
제품 번호 2002-880/1000-411
Component plug
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
상세
설명
다운로드
관련 제품
지식
전기적 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 8
: 2002-116
Operating tool; white
: 2002-1301
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
: 2002-1307
3-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
: 2002-1492
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
: 2002-400
Continuous jumper; 2-way; insulated; light gray
: 2002-880
Empty component plug housing; 10.4 mm wide; 2-pole; Type 4; gray
: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
: 793-5503
WMB marking card; as card; MARKED; 11 ... 20 (10x); stretchable 5 - 5.2 mm; Horizontal marking; snap-on type; white