TOPJOB® S 제품 번호 2002-424

Continuous jumper; from 1 to 4; insulated; light gray

제품 번호 2002-424
Continuous jumper
다른 선택
컬러ID:   light grey
보조 제품 기능:   연속 점퍼
점퍼 할당:   1-4
포장 단위: 25 개
설정
제품 번호 2002-424
Continuous jumper
다른 선택
컬러ID:   light grey
보조 제품 기능:   연속 점퍼
점퍼 할당:   1-4
포장 단위: 25 개
설정
상세
다운로드
지식
전기적 데이터
물리적 데이터
자재 데이터
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 2002-424/000-005
Continuous jumper; from 1 to 4; insulated; red
제품 번호: 2002-424/000-006
Continuous jumper; from 1 to 4; insulated; blue
제품 번호: 2002-433
Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray
제품 번호: 2002-434
Jumper; from 1 to 4; insulated; light gray
제품 번호: 2002-435
Jumper; from 1 to 5; insulated; light gray
제품 번호: 2002-436
Jumper; from 1 to 6; insulated; light gray
제품 번호: 2002-438
Jumper; from 1 to 8; insulated; light gray
제품 번호: 2002-439
Jumper; from 1 to 9; insulated; light gray
제품 번호: 2002-440
Jumper; from 1 to 10; insulated; light gray
제품 번호: 2005-7641
Multilevel installation terminal block; with operating slots; 4 mm²; with N-disconnect slide link; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2005-7642
Multilevel installation terminal block; with operating slots; 4 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2005-7646
Multilevel installation terminal block; with operating slots; 4 mm²; N/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2009-305
Busbar carrier; with end stop function and detachable separator plate; for DIN 35 rail; 7.5 mm thick; blue
제품 번호: 2016-1291
End and intermediate plate; 1 mm thick; gray
제품 번호: 210-133
Busbar; tin-plated; 1000 mm long; Cu 10 mm x 3 mm; white
제품 번호: 2206-1201
2-conductor through terminal block; with push-button; 6 mm²; with test port; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gray
제품 번호: 2206-1207
2-conductor ground terminal block; with push-button; 6 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 2216-1201
2-conductor through terminal block; with push-button; 16 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray