TOPJOB® S 제품 번호 2001-437

Jumper; from 1 to 7; insulated; light gray

제품 번호 2001-437
Jumper
포장 단위: 25 개
설정
제품 번호 2001-437
Jumper
포장 단위: 25 개
설정
상세
다운로드
승인
지식
전기적 데이터
물리적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 2001-433
Jumper; from 1 to 3; insulated; light gray
제품 번호: 2001-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2001-405
Jumper; 5-way; insulated; light gray
제품 번호: 2001-440
Jumper; from 1 to 10; insulated; light gray
제품 번호: 2016-1292
End and intermediate plate; 1 mm thick; orange
제품 번호: 2001-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-1292
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; orange
제품 번호: 2002-1301
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-1307
3-conductor ground terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; green-yellow
제품 번호: 2002-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-403
Jumper; 3-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-405
Jumper; 5-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-406
Jumper; 6-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-407
Jumper; 7-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-408
Jumper; 8-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-409
Jumper; 9-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-1301
3-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2004-1307
3-conductor ground terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow