TOPJOB® S 제품 번호 2002-406/000-006

Jumper; 6-way; insulated; blue

제품 번호 2002-406/000-006
Jumper; 6-way; insulated; blue
잠시만 기다리십시오..
제품 번호 2002-406/000-006
Jumper; 6-way; insulated; blue
잠시만 기다리십시오..
상세
다운로드
승인
지식
전기적 데이터
물리적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 2002-406/000-005
Jumper; 6-way; insulated; red
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 2002-1301
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-402/000-006
Jumper; 2-way; insulated; blue
제품 번호: 2002-405/000-006
Jumper; 5-way; insulated; blue
제품 번호: 2002-410
Jumper; 10-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-402/000-005
Jumper; 2-way; insulated; red
제품 번호: 2002-403/000-005
Jumper; 3-way; insulated; red
제품 번호: 2002-403/000-006
Jumper; 3-way; insulated; blue
제품 번호: 2002-404
Jumper; 4-way; insulated; light gray
제품 번호: 2002-404/000-005
Jumper; 4-way; insulated; red
제품 번호: 2002-404/000-006
Jumper; 4-way; insulated; blue
제품 번호: 2002-405/000-005
Jumper; 5-way; insulated; red
제품 번호: 2002-408/000-005
Jumper; 8-way; insulated; red
제품 번호: 2002-408/000-006
Jumper; 8-way; insulated; blue
제품 번호: 2002-409/000-006
Jumper; 9-way; insulated; blue
제품 번호: 258-5005
Thermal transfer ink ribbon; for Smart Printer; black
제품 번호: 2216-1201
2-conductor through terminal block; with push-button; 16 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 2216-1207
2-conductor ground terminal block; with push-button; 16 mm²; with test port; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; green-yellow