[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/wago-io-xtr-시스템" }, "headline": "위험 구역에서 사용가능한 자동화 시스템 – 750 XTR 시리즈 ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/knoten-xtr-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4MTIyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lZUzlvT1Rjdk9EZzBPREEzTmpJME1qazNOQzVxY0djfDU2MTc4ZTA0OWQyNTc4ODJiZTlmZmI0MzMwZmI2NDIwYmNmMTRlMmE4YTVhMzVmOGE1ZGVkNTBiYTJiOWFkMjk" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-01-09_11-55/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:42:44 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:05 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
위험 구역에서 사용가능: WAGO-I/O-750 XTR 시스템

WAGO는 환경 조건 및 외부 방해 요인에 대응하여 사용 범위를 확장하는 동시에 최고의 유연성을 갖춘 기계와 시스템의 사용 범위를 확장하는 솔루션으로서의 750 XTR 제품 시리즈를 2014년 이후부터 제공해 왔습니다. −40°C에서 최대 70°C의 온도, 최대 5g 내진, 해발 최대 5000m에서도 사용가능한 운용 고도, EN60870-2-1에 따른 전자기 간섭 및 기타 간섭에 대한 강화된 내성을 갖춘WAGO의 750 XTR 시리즈는 위험 구역에서도 사용가능합니다.

WAGO-I/O-750 XTR 시스템은 위험 구역 밖에서는 물론, 승인된 폐쇄설비 안에서 사용할 경우 Zone 2/22에서도 사용할 수 있습니다. 모든 모듈은 Zone 2/22에서의 사용을 위한 ATEX/IECEx 인증을 받았습니다. Zone22의 센서와 액추에이터로부터의 표준 신호 외에도 Zone 0/20과 1/21의 본질 안전 센서와 액추에이터 역시 특수모듈을 통해 통합될 수 있습니다.

제품 장점:

  • eXTReme 온도: −40 … +70°C(−40 ... 158°F)

  • EMC 간섭에 대한 eXTReme 절연 및 내성(EN 60870-2-1)

  • 최대 5g의 eXTReme 내진성(EN 60068-2-6)

  • 최대 25g의 eXTReme 연속 내충격성(IEC 60068-2-27)
  • eXTReme 본질안전(구역 0 및 1로부터 시그널 수집)

  • Class 3K7에 따른 단기 응결(EN 60721-3-3)

  • 작동 고도: 해발 최대 5,000m까지
  • 인증: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, 선박 인증(예: DNV GL, ABS 등)
  • 설치 장소: Zone 2/22

제품 개요

극한 환경에서의 본질 안전

모듈 명칭의 XTR은 "eXTReme(혹독한)" 환경을 의미합니다. −40°C에서 +70°C의 허용가능한 주위 온도는 추가적인 냉방 또는 난방 시스템으로 모듈을 보호할 필요 없이 모든 기후 지역에서도 사용할 수 있습니다. 모듈은 임펄스 전압 및 EMC 간섭에 대한 내성을 갖추고 있어 중전압 시스템에서도 사용가능합니다. 또한 진동 및 충격에 대한 저항이 매우 우수하여 본질 안전 구역에서도 안정적인 사용이 가능한 XTR 모듈은 레일 차량을 위한 요건을 충족하며 마린 디젤 엔징에서도 설치가 가능합니다. 모든 회로판은 보호용 바니쉬로 코팅되어 전원전자장치와 전도성 트랙을 단기 응축으로부터 보호합니다.

혹독한 환경적 조건에 대한 저항성과 본질 안전 요건을 충족하는 WAGO I/O 시스템 750 XTR은 오일, 가스 업계의 업스트림 섹터(추출, 처리)와 다운스트림 섹터(수송, 정제) 또는 혹독한 온도 주기에 노출된 외부 시스템에서 사용하기 더할 나위 없이 좋은 제품입니다. WAGO-I/O-750 XTR 시스템은 원격 I/O 시스템으로서만이 아닌, 고성능 PFC200 XTR 컨트롤러와 함께 유연하고 미래에 대응 가능하며 안정적인 컨트롤 시스템을 제공합니다.

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관심을 가질만한 항목

관련 주제 및 제품

제품 개요

효율적이고 경제적인 컨트롤러

크고 작은 제어 작업은 무엇보다도 비용 효율적이어야합니다. 스냅 온 방식의 커뮤니케이션 모델(현재

buehne_controller_2000x1500.jpg

효과적인 전원장치 모듈

언제나 지속적인 전압 공급 - 전세계 어디에서든, 가장 광범위한 애플리케이션에 적용 가능.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg