[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]

모바일 마킹 시스템

2024년 8월 22일
현장에서 올바른 마킹을 위한 최적의 솔루션

건설 현장이나 작업 현장에서 단자대, 도체 및 장치를 식별하고 모든 것을 추적하기 위해 신속하게 표시해야 합니다.

WAGO 스마트 프린터, 마킹 앱 및 와고 프린터 백으로 구성된 새로운 모바일 마킹 시스템으로 이제 어디서든 제어 캐비닛 소재 마킹이 가능합니다. 현장에서는 빠른 통보에도 조정이 가능하다. 직관적인 마킹 앱을 사용하여 인쇄 작업을 생성하고 마킹 카드를 현장에서Bluetooth®를 통해 빠르게 인쇄하십시오. 스마트 프린터 보조 배터리도 요청 시 주문 가능합니다.

모바일 마킹의 장점 한 눈에 보기:

  • 유연성: 모바일 마킹은 작업 현장에서든 건설 현장에서든 어디서든 마킹을 가능하게 합니다.
  • 시간 및 비용 절약: 모바일 마킹은 설치 시간을 줄여 기계와 시스템을 더 빠르게 시운전할 수 있으므로 잠재적인 비용 절감이 가능합니다.
  • 맞춤화 가능: 모바일 마킹 시스템을 사용하면 현장에서 바로 고객의 특정한 요구에 마킹을 맞출 수 있습니다.
  • 다양한 마킹 매채 선택: 단자대 마킹부터 전선 및 와이어 마킹, 장치 마킹까지 가능합니다.

컨트롤 캐비닛의 쉽고 유연한 마킹

WAGO의 모바일 마킹 시스템 개요

스마트 프린터 모바일

익숙한 기능 외에도 WAGO 스마트 프린터는 흥미로운 새로운 디자인을 제공합니다. Bluetooth® 동글을 통해 제어할 수 있습니다. 추가로, 메모리 용량이 증가하여 마킹 미디어 길이에 제한이 없고, 측정 테이프를 사용한 유도 센서 조정으로 사용자가 더욱 정밀한 센서 설정을 할 수 있습니다. 익숙한 소재는 모두 사용할 수 있어 건설 현장의 제어함 전체를 마킹할 수도 있습니다.

제품 번호: 258-5107

마킹 앱 (Marking App)

WAGO 스마트 프린터는 직관적인 마킹 앱을 통해 제어되며, 이 앱은 스마트폰이나 태블릿을 통해 오프라인으로 사용하거나 사용자가 원할 경우 데스크톱 앱을 통해 사용할 수 있습니다. 자동 생성 콘텐츠는 시간을 상당히 절약합니다. 자동 텍스트 제안을 사용하여 편집기에 텍스트를 삽입한 다음 인쇄 작업을 시작하십시오.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app05_2000x1125 (1).jpg

스마트 프린터 및 공구 백

스마트 프린터 백은 건설 현장에서 빠르게 접근할 수 있도록 가까이 유지하면서 프린터, 마팅 액세서리 및 도구에 적합합니다. 스마트 프린터 백은 최대한의 이동성과 유연성을 제공합니다. 이를 통해 사용자는 현장에서 마킹을 신속하게 교체할 수 있도록 필요한 모든 액세서리를 가까이에서 사용할 수 있습니다.

제품 번호: 206-3010

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_tasche_2000x1125.jpg

인쇄 단계별 가이드

1. 마킹 소재를 선택합니다.

2. 마킹을 생성합니다.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app01_2000x1125.jpg

3. 마킹을 완료합니다.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app04_2000x1125.jpg

4. 스마트 프린터를 통한 마킹을 인쇄합니다.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_app02_2000x1125.jpg

5. 인쇄된 마킹을 확인하고 삽입합니다.

스타터 키트

제품 번호: 258-5107

WAGO 스마트 프린터, 마킹 미디어로 완전한 제어 캐비닛 마킹용

컨텐츠

1 x WMB 인라인 마킹

제품 번호: 2009-115

1 x 열전사 잉크 리본

제품 번호: 2009-100

1 x 열전사 잉크 리본

제품 번호: 2009-100

1 x 마킹 스트립용 롤러

제품 번호: 258-5006

1 x WMB 인라인용 롤러

제품 번호: 258-5007

베이스 키트

제품 번호: 258-5108

WAGO 스마트 프린터, 마킹 미디어 없이 완전한 제어 캐비닛 마킹용

컨텐츠

1 x 마킹 스트립

제품 번호: 2009-100

1 x 열전사 잉크 리본

제품 번호: 2009-100

1 x 마킹 스트립용 롤러

제품 번호: 258-5006

1 x WMB 인라인용 롤러

제품 번호: 258-5007

신제품: 모바일 스타터 키트

제품 번호: 258-5100

WAGO 스마트 프린터, 마킹 미디어, Bluetooth® 동글 및 프린터 백없이 완전한 제어 캐비닛 마킹용

컨텐츠

1 x 열전사 잉크 리본

제품 번호: 2009-100

1 x 마킹 스트립용 롤러

제품 번호: 258-5006

1 x WMB 인라인용 롤러

제품 번호: 258-5007

1 x Bluetooth® 동글

제품 번호: 258-5102

1 x 프린터 백

제품 번호: 206-3010

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안: