MM-10530_Interconnection_2000x2000.jpg

전기 결선Electrical Interconnections

간단하고 안전하고 유지보수가 필요없음

DIN 레일, 회로판이나 정션 박스에서 사용하기 완벽하며 케이블 덕트나 제어함에서 플러그형 커넥터로 사용할 수 있습니다. WAGO는 모든 애플리케이션을 위해 적절한 전기 연결 솔루션을 제공합니다.

WAGO의 모든 전기 연결 솔루션은 다음과 장점이있습니다.

  • 시간 절약
  • 유지보수 필요없음
  • 모든 종류의 도체에 적합함
  • 모든 응용작업에 안정적으로 사용가능
  • 작업자의 숙련도에 상관없이 장기간동안 우수한 접촉 품질 유지

제품 카테고리

다양한 전기 연결 제품

레일 취부 단자대 시스템

빠른 설치, 완벽한 방진 및 유지보수가 필요없음: WAGO의 레일 취부 단자대 시스템은 성능을 입증받은 스프링 프레셔 연결 기술을 사용하여 서비스 비용을 절감하고 시스템 가동시간과 안정성을 개선합니다.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1125.jpg

설치 단자대

분배 박스와 정션 박스에서 쉽게 시간과 비용을 절감: WAGO의 컴팩트한 설치 단자대는 상당한 절감을 가능하게 합니다.

buehne_installationsklemmen_2000x1125.jpg

플러그형 커넥터

WAGO의 플러그형 커넥터는 PCB, 제어함 또는 조명 연결 시 쉽고 빠르며 내구성 좋은 솔루션을 제공합니다.

buehne_steckverbinder_ad_2000x1125.jpg

PCB 단자대 및 커넥터

모든 애플리케이션을 위한 적절한 스프링 프레셔 연결 기술: WAGO의 PCB 단자대와 플러그형 커넥터는 빠르고 안전하게 사용할 수 있습니다.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125.jpg

작업 현장 와이어링 단자대

WAGO의 현장 와이어링 단자대라면, 애플리케이션에 관계 없이 전세계 어디서든 조명과 장치를 안전하게 연결합니다.

buehne_netzanschlussklemmen_2000x1125.jpg

피드 스루 부품

도체 또는 솔더를 직접 접촉하는 고정 또는 플러그형 장치 연결: WAGO는 사용자의 요구에 대한 다양한 연결 기술 솔루션을 제공합니다.

buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg