[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/led-industry" }, "headline": "LED 모듈의 백사이드 배선", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/2070-522und0462-unten-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkwNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGxaUzlvTkRndk9Ea3hPVFUyTkRVMU1ERTNOQzVxY0djfDA0NDRkN2U0ZDM2ZDg1MjZhYzAyN2IzMzI1ZmI4OGI3OTExMjY5NTgwNjEwMmFkNDUwNTYzNDRhYjQ2MjcwNGM" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Thu Sep 03 22:42:44 CEST 2020", "dateModified": "Fri Feb 23 10:23:07 CET 2024" }

뉴스 2020년 9월 3일
LED 모듈의 백사이드 배선

WAGO의 모든 새로운 2070 시리즈 스루 보드 SMD PCB 단자대는 LED 모듈의 백사이드 배선이 가능합니다. 새로운 디자인은 온보드 LED로 인해 그늘이 드리워지는 것을 최소화하고 배선작업을 간소화합니다.

0.2에서 0.75mm2 (24–18 AWG)의 단선 및 미세 연선 도체를 위한 WAGO의 신형 2070 시리즈 SMD PCB 단자대는 LED 모듈에 간단하게 백사이드 배선할 수 있습니다.

WAGO의 2070 시리즈 스루 보드 SMD PCB 단자대는 선형 LED 모듈과 초박형 조명 기구에 사용하기 이상적인 제품입니다.

제품 장점:

  • 모듈 전면에서 1.1.mm에 불과한 낮은 외형의 디자인으로 그림자 현상을 최소화합니다.

  • 백사이드 배선은 LED 모듈의 연결을 간소화합니다.

제품 개요

간편한 조작 방법

업계에서 성능을 인정받은 Push-In CAGE CLAMP® 결선은 단선 도체를 밀어넣는 간단한 방식으로 결선할 수 있습니다. 연선 도체의 결선 및 모든 유형의 도체 분리 시에는 작업 공구를 사용하여 클램핑 유닛을 쉽게 열 수 있습니다.

다양한 2070 시리즈 제품군(옵션) 중에는 깔끔한 흰색 하우징을 위해 모듈 전면의 클램핑 포인트를 가리는 커버가 제공되는 제품도 있습니다. 이 커버는 자동 배치를 위한 위한 중심 접촉면이 되기도 합니다.

한 눈에 보기:

  • LED 모듈 뒤쪽에서 실시할 수 있는 배선작업은 조명 생산을 간소화함
  • 단선 도체의 간단한 푸쉬 인 결선을 위한 Push-in CAGE CLAMP®
  • 작업 공구로 슬롯에서의 모든 종류 도체 삽입/분리를 간단히 실행가능
  • 수동 및 자동화된 배선 시스템 양 쪽 모두 지원함
  • 배치를 위한 위한 중심 접촉면
  • 공장 출고 시 클램핑 포인트를 표시하여(옵션) 배선 실수 예방을 지원함
  • EN 60598-1에 따라 최대 500V에서 사용가능한 높은 공간 거리 및 연면 거리
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련 주제

WAGO의 SMD PCB 단자대 제품군과 호환가능

제품 개요