제품 번호 787-1002

Switched-mode power supply; Compact; 1-phase; 24 VDC output voltage; 1.3 A output current

제품 번호 787-1002
Switched-mode power supply
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 787-1002
Switched-mode power supply
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
안전 및 보호
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
표준 및 사양
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 787-1012
Switched-mode power supply; Compact; 1-phase; 24 VDC output voltage; 2.5 A output current
제품 번호: 750-515
4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts
제품 번호: 750-862
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET; ECO
제품 번호: 2003-7641
Multilevel installation terminal block; with operating slots; 2.5 mm²; with N-disconnect slide link; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 750-477
2-channel analog input; 0 … 10 V AC/DC; Differential input
제품 번호: 750-601
Power Supply; 24 VDC; fuse holder
제품 번호: 2010-1201
2-conductor through terminal block; 10 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gray
제품 번호: 2010-1204
2-conductor through terminal block; 10 mm²; for Ex e II and Ex i applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; blue
제품 번호: 2010-1207
2-conductor ground terminal block; 10 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 210-812
Type labels; 50 x 25 mm; silver-colored
제품 번호: 210-873
Marking strips; for Smart Printer; permanent adhesive; 20 mm; silver-colored
제품 번호: 249-119
Group marker carrier; gray
제품 번호: 283-402
Jumper; insulated; gray
제품 번호: 283-677
3-conductor ground terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 283-901
2-conductor through terminal block; 16 mm²; center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 285-137
2-conductor ground terminal block; 35 mm²; lateral marker slots; only for DIN 35 x 15 rail; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 750-1406
16-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
제품 번호: 750-362
Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation
제품 번호: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-432
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection