WAGO I/O System 750/753 제품 번호 750-515

4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts

제품 번호 750-515
4-channel relay output
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 750-515
4-channel relay output
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 750-600
End Module
제품 번호: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-602
Power Supply; 24 VDC
제품 번호: 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
제품 번호: 750-8212
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
제품 번호: 750-597
8-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC
제품 번호: 750-613
System Power Supply; 24 VDC
제품 번호: 2002-1301
3-conductor through terminal block; 2.5 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 750-451
8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
제품 번호: 879-3020
Energy meter (MID); for direct connection; 65A; 3x230/400V; 50Hz; Modbus® and M-Bus; 2 x S0 interface; 4PS
제품 번호: 709-581
Switchgear cabinet outlet; for DIN-rail and screw mounting; for plug, type F, CEE 7/4 (Schuko); common in DE, NL, AT; with LED status indicator; with Push-in Cage Clamp double connection; light gray
제품 번호: 750-1415
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection
제품 번호: 750-431
8-channel digital input; 24 VDC; 0.2 ms
제품 번호: 750-497
8-channel analog input; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
제품 번호: 750-1407
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; Low-side switching
제품 번호: 750-601
Power Supply; 24 VDC; fuse holder
제품 번호: 750-455
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
제품 번호: 750-517
2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts
제품 번호: 750-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC