전기 결선

빠르고 안전하며 유지보수가 필요없는 결선을 원하신다면 모든 종류의 도체에 사용할 수 있는 제품을 제공하는 WAGO가 귀하의 좋은 파트너가 되어 드릴 것입니다. WAGO의 레일 취부 단자대 시스템 또는 설치 및 필드 배선 단자대부터 플러그형 커넥터와 피드스루 부품에서 PCB 연결과 마킹 솔루션에 이르기까지 매우 다양한 제품을 선보입니다.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

자동화 기술

측정, 제어, 조정: WAGO의 자동화 기술 및 관련 소프트웨어는 미래에도 사용가능하며 시간을 절약해 줍니다. WAGO의 I/O 시스템, 컨트롤러, 디스플레이 및 패널은 가장 혹독한 조건에서도 제 성능을 발휘하는 최고 수준의 안정성을 특징으로 합니다.

katalogeinstieg_automatisierung_2000x1500.jpg

인터페이스 일렉트로닉

최대한의 시스템 가용성과 운영의 편리함: WAGO의 인터페이스 모듈은 최고의 요구사항을 충족합니다. WAGO의 신호 변환기, 릴레이 및 옵토커플러 모듈, 전압 컨버터와 전원공급장치, 인터페이스 모듈과 시스템 배선으로 작업을 안정적으로 계획하고 실행해 보십시오.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg
[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticlePracticalTipsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

방폭

방폭은 시스템 엔지니어와 기획자들에게
법적으로 요구되는
안전관련 작업입니다.
사람의 안전이 달려 있을 뿐 아니라,
무중단 생산 프로세스와 환경 보호를 위해서도
매우 중요합니다.
explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x1500.jpg

이것이 바로 디지털 미래입니다

미래 산업을 위한 솔루션
digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg

무엇을 도와드릴까요?

문의하신 사항에 신속하게 응대해드리겠습니다.
kundenservice_gettyimages-556419311_2000x2000_1.jpg