[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ]
바로가기
[{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

모든 레벨에서 현대화

에너지 그리드 자동화는 다양한 장점이 있습니다. 모니터링 및 원격 제어가 가능하다는 것도 그 중 하나입니다. WAGO는 적절한 솔루션을 가지고 있습니다.

첫 번째 단계에서 그리드 운용자들은 WAGO 기술을 활용하여 인프라 중 어느 부분을 현대화해야 하는지 정확히 파악합니다. WAGO의 컨트롤러는 프로세스를 자동화 하고 부하량 관리 및 지원에 사용될 수 있습니다. 이러한 방식으로 그리드 용량을 보다 잘 활용하고 새로운 라인 구축에 대한 필요를 낮출 수 있습니다.

지능형 배전 변전소: 스마트 전력망의 핵심

기존의 지역 발전소와 마찬가지로 지능형 배전 변전소(iONS)는 중압 및 저압 그리드를 연결합니다. 기존의 다른 변전소와 달리 진화된 새로운 변전소는 측정 데이터를 기록하고 이 데이터를 원격으로 읽을 수 있습니다. WAGO는 포괄적인 자동화 기술로 iONS를 지원할 준비가 되어 있습니다. 중압 쪽에는 PFC 200 컨트롤러, 저압 쪽에는 측정값을 HMI 시각화하는 e!DISPLAY가 있고 iONS 자체에서 데이터를 직접 제어할 수 있으며 완벽한 연결 기술을 제공합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 다재다능: 컨트롤러는 CODESYS로 자유롭게 프로그래밍 가능하고 디지털 및 아날로그 신호를 통해 변전소의 다양한 시스템(예: MODBUS RTU 또는 IEC 61850)의 모든 데이터를 수집합니다.
  • 다중 언어: WAGO 컨트롤러는 데이터를 공급자가 요구하는 통신 프로토콜(예: IEC 60870-5-101/-104 또는 IEC 61850)로 변환한 후 데이터 라인을 통해 컨트롤 센터로 송신합니다.
  • 반대 방향에서 컨트롤 센터는 WAGO 컨트롤러를 사용하여 변전소의 시스템(예: 다른 제조사의 중압 제어함, 보호 장비, 다른 제조업체의 측정 시스템)에 액세스할 수 있습니다.
  • 사이버 보안:WAGO 컨트롤러는 TLS1.2를 통해 데이터를 암호화하고 IPsec 또는 OpenVPN과 같은 특수 보안 연결을 통해 데이터를 전송함으로써 무단 액세스로부터 데이터를 보호합니다.
  • 클라우드 접속: MQTT 통신으로 클라우드 연결이 가능하며 보안성이 강화되었습니다.
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Ingenieurbüro Pfeffer의 지능형 변전소

중압 스위치기어: WAGO와 함께 하는 자동화

배전 계통의 개폐 장치는 안전한 전원 공급 장치의 핵심 구성 요소입니다. 이를 보장하기 위해 WAGO 컨트롤러를 사용하여 이러한 변전소를 자동화하는 것이 탁월한 솔루션입니다. 단락 회로 및 접지 오류 방향 표시기를 연결하고 정보를 전송하면 오류를 신속하게 현지화할 수 있으며, 자동화된 시스템은 원격으로 제어 가능합니다. 이후 전력망 부품을 쉽게 복구하고 손상 범위를 최소화합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 그리드 섹션을 신속하게 다시 켤 수 있습니다.
  • 서비스 기술자를 오류가 발생한 장소로 직접 보낼 수 있습니다.
  • 중압 측정값을 지속적으로 컨트롤 센터로 전송할 수 있습니다.
  • 모니터링은 미래의 그리드 설계 시 자산 관리에 도움이 됩니다.
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Driescher switchgear before delivery

변전소: 네트워크 노드를 항상 확인 가능

변전소는 재생 에너지 생성과 분배 사이의 인터페이스 역할을 합니다. 한번 고장이 발생하면, 태양열이나 풍력 발전단지처럼 연결된 발전기에서는 더 이상 전력망으로 전력을 보내지 못합니다. 발전기 중단의 정도와 지속 시간에 따라 상당한 수익 손실 또는 기술 시스템에 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 오류를 방지하고, 단기간에 오류를 제거하기 위해서는 에러 발생 시 변전소를 원격 모니터링하고 제어할 수 있는 기능이 필수적입니다. WAGO 컨트롤러는 이러한 작업을 안전하고 안정적으로 처리할 수 있습니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 정밀한 에러 발생 파악 및 현지화
  • 그리드 세그먼트를 빠르게 재연결
  • 서비스 기술자를 오류가 발생한 장소로 직접 보낼 수 있습니다.
  • 측정값은 지속적으로 컨트롤 센터로 전송할 수 있습니다.
energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg
변전소

가스 공급: 안전한 압력 조절

안전한 가스 공급은 안전한 전력 공급만큼 중요합니다. 안전한 공급을 위해서는 가스 압력 조절 시스템과 커플링 스테이션의 모니터링과 제어가 필수적입니다. 또한 가스 네트워크는 통합 에너지를 위해 점점 더 중요해지고 있습니다. 가스 네트워크 내 대규모 저장 용량 덕분에 대용량의 에너지를 저장할 수 있습니다. 또한 필요한 피드-인 스테이션의 자동화를 가능하게 합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 빠른 문제해결
  • 온라인 측정
  • PLC 기능성은 복잡한 규제와 제어의 실행을 가능하게 합니다.
  • PROFIBUS DP 또는 Modbus RTU/TCP와 같은 모든 전류 필드버스 시스템을 지원하므로, 제 3자 시스템의 통합을 가능하게 합니다.
  • IEC 60870이나 DNP 3.0와 같은 텔레컨트롤 프로토콜은 중앙 제어 시스템으로 연결할 수 있게 해 줍니다.
  • 본질안전 I/O 모듈은 폭발 구역 Zone 0, 1, 2의 신호를 WAGO I/O 시스템으로 통합합니다.
  • 통합된 HMI는 사이트에서 또는 원격 접근을 통해 프로세스 디스플레이를 가능하게 합니다.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

DREWAG 가스 압력 조절소

열 공급: 항상 적정 온도 유지

결합된 난방전력(CHP, Combined heating and power)과 원격 및 현지 난방 네트워크를 연계하여 구축하고 확장하는 것은 에너지 변환에 있어 중요한 요소입니다. 이는 실행 시 열 결합 및 열 변환 발전소가 안전하게 자동화되어야 함을 의미합니다. 물론 고객은 겨울에 난방이 안정적으로 공급될 것을 요구하며 실패할 경우 그 결과는 치명적일 것입니다! WAGO 솔루션의 장점:

  • 정밀한 에러 발생 파악 및 현지화
  • 빠른 문제해결
  • 온라인 측정
  • PLC 기능성은 복잡한 규제와 제어의 실행을 가능하게 합니다.
  • PROFIBUS DP 또는 Modbus RTU/TCP와 같은 모든 전류 필드버스 시스템을 지원하므로, 제 3자 시스템의 통합을 가능하게 합니다.
  • IEC 60870이나 DNP 3.0와 같은 텔레컨트롤 프로토콜은 중앙 제어 시스템으로 연결할 수 있게 해 줍니다.
  • 본질안전 I/O 모듈은 폭발 구역 Zone 0, 1, 2의 신호를 WAGO I/O 시스템으로 통합합니다.
  • 통합된 HMI는 사이트에서 또는 원격 접근을 통해 프로세스 디스플레이를 가능하게 합니다.
energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Flensburg시의 열변환 발전소

현장 적용 솔루션 보기

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련내용 소개

더 많은 파워 엔지니어링 어플리케이션

디지털화, 재생 에너지 공급, 탈중앙식 공급자 통합 등WAGO는 현대 에너지 관리에서 직면가능한 모든 도전과제애 대한 솔루션을 제공합니다.

재생 가능한 에너지 생성

믿을 수 있는 안전한 연결

에너지 시스템을 디지털화 할 때에는 모든 것을 가능하게 하는 전략과 제품이 요구됩니다. WAGO는 에너지 시스템의 디지털 변환에 대한 풍부한 경험과 솔루션을 보유하고 있습니다.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
ESS 에너지 저장 시스템

24시간 안정적인 전력 공급

ESS (에너지 저장 시스템)는 전력망의 부담을 완화하여 전력 공급의 유연성을 높여 줍니다. WAGO의 기술은 저장 시스템의 제어를 가능하게 합니다.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
피드 인 관리

태양열 및 풍력 발전으로 안정적인 전력 공급

재생 에너지를 효과적으로 네트워킹 및 제어하는 것은 그리드 운용자들의 주요 과제입니다. WAGO의 전문성, 제품 솔루션으로 귀하를 도울 수 있습니다.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
디지털화

에너지 시장을 위한 스마트 그리드

파워 엔지니어링 및 스마트 그리드: 에너지 시스템을 디지털화 할 때에는 모든 것을 가능하게 하는 전략과 제품이 요구됩니다. WAGO는 에너지 시장을 위한 경험과 솔루션을 갖추고 있습니다.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg