에너지 공급자는 사고 방식을 변화시켜야 합니다. 즉, 단순히 친환경 에너지를 판매하는 것은 물론, 전력망의 안정성을 유지하는데 필요한 유연성을 체계화하고 홍보해야 합니다. 이는 에너지의 생산부터 소비까지 지능형 통신 네트워크를 사용하여 에너지 시스템을 제어해야 함을 의미합니다. WAGO는 클라우드에 간단하고 안전하게 연결할 수 있는 소프트웨어 솔루션과 함께, 최신 제어 및 측정 기술로 에너지 섹터와 스마트 그리드 설계의 디지털화를 지원합니다.
재생 에너지원의 비중이 높아짐에 따라 분산식 공급업체와 변전소를 반드시 일괄적으로 모니터해야 합니다. 데이터는 반드시 안전하게 기록 보관되며, 분석 및 전송되어야 합니다. WAGO의 자동화 시스템이 제공하는 솔루션은 컴팩트한 디자인으로 다양한 인터페이스와 필드버스 프로토콜을 지원하며 높은 수준의 가용성을 갖추고 있습니다. 극도의 마이너스 온도 또는 고온의 극한 환경에서도 안정적으로 기능이 유지됩니다. 모듈형 WAGO-I/O- 시스템의 본질 안전 Ex i 모듈은 바이오가스 플랜트와 같은 위험 구역에서도 사용가능합니다.
가상 발전소에서 윈드 터빈 저장 설비 및 제어형 부하와 같은 분산식 제너레이터는 유연한(그리고 조절가능한) 보조 수단입니다. 이러한 사항을 스마트하게 동기화하면 파워 그리드의 부하가 경감됩니다. WAGO의 텔레컨트롤러가 결합을 수월하게 돕습니다. VHPready 4.0통신 표준 요건을 충족하므로 가상 파워 플랜트로의 오류 없는 시스템 연결을 보장합니다. VHPready는 통역사처럼 기능하여 제어 센터와 시스템이 서로를 이해할 수 있도록 합니다.
그리드는 자체 자동화와 텔러컨트롤 기술을 포함하여 현대화가 필요합니다. WAGO의 컨트롤러는 중요한 그리드 데이터를 제공하여 그리드 운용자들이 필요에 따라 자동화된 제어 작업을 중재할 수 있습니다. WAGO의 기술은 가스와 난방 공급 분야에서도 그리드에 연결되어 있는 모든 장소에서 그리드에 연결된 시스템 내의 모든 데이터에 접근하고 이를 제어할 수 있습니다. PFC200 컨트롤러의 특수 보안 컨셉으로 WAGO는 모든 관련 사이버 보안 가이드라인을 준수합니다.
저장 시스템은 변동이 심한 친환경 전기 발전의 약점을 보완하고 전력망의 부하를 경감합니다. WAGO의 텔레컨트롤 기술은 저장 시스템의 핵심입니다. 태양열 플랜트나 풍력 터빈의 피드인 데이터와 같은 모든 측정값을 기록하고 저장 시스템을 모니터링하며 고객별 제어도 가능합니다. 예를 들어 재생 에너지의 높은 발전차액으로 인해 메인 주파수가 상승될 경우 배터리, 전력으로 열이나 가스를 생산하는 플랜트에서는 그리드에서 과잉 분량을 덜어내라는 명령을 전달받습니다.
전력 생산 업계에서 증가하는 분산화와 변동 상황에 대해 올바르게 이해하려면 에너지 시스템을 이루고 있는 개별 요소들이 스마트 그리드에서 스마트하게 서로 연결되어야 합니다. WAGO는 이러한 도전 과제를 위한 많은 솔루션을 제공합니다:
규모가 작은 곳까지 친환경 전기가 자유롭게 전송되고 안전하게 분배되려면 전력망을 반드시 현대화해야 합니다. WAGO는 이를 위한 다수의 솔루션을 가지고 있습니다:
단순히 플러그에 밀어 넣기만하면 됩니다. TOPJOB® S 레일 취부 단자대로 전세계 어디에서든지 모든 애플리케이션에서 와이어링을 직접 빠르고 안전하게 실행할 수 있습니다.
더 컴팩트해졌지만 안정성은 그대로입니다. 파워 일렉트로닉스에 대한 요구는 매우 까다롭습니다. WAGO의 PCB 단자대로 모든 까다로운 요구사항에 완벽히 대응하십시오.
에너지 집약적 어플리케이션을 위한 최적의 조임력 - Ex 구역에서도 안심하고 사용 가능. POWER CAGE CLAMP를 장착한 WAGO 솔루션은 아주 중요한 어플리케이션에 필요한 모든 것을 제공합니다.