![process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x2000.jpg](/medias/200-process-modulare-prozessautomation-gettyimages-457978501-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODY3fGltYWdlL2pwZWd8YUdObEwyZzBOQzh4TkRJMk9ESTRPVGN4TWpFMU9DOHlNREJmY0hKdlkyVnpjMTl0YjJSMWJHRnlaUzF3Y205NlpYTnpZWFYwYjIxaGRHbHZibDluWlhSMGVXbHRZV2RsY3kwME5UYzVOemcxTURGZk1qQXdNSGd5TURBd0xtcHdad3w3YzE1NzQ2NjY1YmIzMDU0YWUwYWEzYjRhM2NkNzQ4YmVhNWU2ZDE3YWRjOWMzNThiM2E5ZjI3OTk2YjljNTdk)
모듈식 프로세스 자동화
모듈식 시스템 컨셉의 장점:
- 컨셉 수립 단계 단축
- 시스템 구축 시간 단축
- 빠른 시운전
- 시장 조건에 맞춰 모듈 용량을 유연하게 조절
모듈식 시스템 컨셉의 장점:
모듈식 프로세스 자동화
조절가능형 시스템으로 한 발 앞서가십시오
프로세스 인더스트리는 모듈식 시스템으로만, 계속적으로 변화하는 시장의 요구사항에 충분히 신속하게 대응할 수 있습니다.
지난 수십년간 프로세스 업계 생산에 대한 시장의 요구사항은 근본적으로 변화해 왔습니다. 고객맞춤형 제품 전문화에 대해 높아지는 요구와 함께 변동이 심한 조달 및 판매 시장은 제품 수명과 혁신 주기를 더욱 앞당겼고 이는 특히 화학 제품의 경우에서 그러합니다. 오늘날의 생산 시스템이 이러한 요구를 충족하려면 난관을 넘어야만 합니다. 기존의 시스템의 경우 생산량의 변화는 일반적으로 생산 효율의 손실에 부딪히기 때문입니다.
이 때문에 신제품은 안정적인 시장에서만 출시될 수 있고 새롭고 혁신적인 기술을 적용하기에는 시간이 많이 걸립니다. 특히 인더스트리 4.0으로 규정되는 미래 환경에서는 글로벌화와 개인화와 이에 따른 제품 프로세스에 대한 유연성 요구가 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 즉, 시스템과 기계를 유연하게 조절가능하게 하여 오늘날의 생산 시스템을 강화하는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
지난 수 년 동안 모듈식 시스템 엔지니어링은 생산 유연성을 높이는 하나의 열쇠였습니다. 아이디어: 몇 대의 자립 모듈로 이루어진 전체 시스템. 이 프레임워크에서 하나의 시스템 모듈은 하나 또는 그 이상의 표준화된 생산 단계로 구성되고 다른 모듈과 결합하여 완전한 프로세스를 형성할 수 있습니다 모든 관련 모듈을 하나의 뼈대에 연결함으로써 가능합니다. 이 뼈대는 모듈에 소재와 정보를 공급합니다.
이후 생산 프로세스를 변경한다는 것은 하나 또는 그 이상의 모듈을 간단히 교체하는 것으로 충분합니다. 생산량은 동일한 종류의 모듈을 추가함으로써(그림 1) 향상시킬 수 있습니다. 프로세스 업계는 조절가능한 모듈식 시스템이 있어야만 끊임없이 변화하는 시장의 요구사항에 신속하게 대응할 수 있습니다. 그러나 현재, 모듈식 시스템 엔지니어링을 지속적으로 실행하는데 필요한 기술 자동화 솔루션은 부족한 상태입니다. WAGO는 2014년 NAMUR 총회에서 프로세스 플랜트 엔지니어링을 혁신화하는 방식인 DIMA를 선보였습니다.
DIMA는 설비의 전체 수명조기에 걸쳐 모듈식 구조와 인더스트리 4.0 방식을 우수한 가치가 더해진 뛰어난 프로세스로 연결합니다.
현장에서 활용되는 WAGO
모듈식 프로세스 자동화에 대한 더 자세한 정보
현대적인 프로세스 기술에서 역할 모듈식 시스템 컨셉은 보다 더 중요해지고 있습니다. WAGO에서는 관련 주제와 솔루션이 준비되어 있습니다.
프로세스 및 커뮤니케이션의 구축을 지원하는 통일된 표준. 뮌헨 기술 대학의 Dr. Tobias Voigt가 그 방법을 알려드립니다.
관련내용 소개
프로세스 기술 분야에 대해 더 자세히 알아보기
모듈식 프로세스 자동화, 방폭, 사이버 보안 또는 프로세스 4.0에 이르기까지 WAGO는 업계가 직면한 모든 도전에 대한 솔루션을 제공합니다.
디지털 전환 및 프로세스 혁신: WAGO는 개별적인 개발 및 실행을 위한 안정적인 파트너입니다.
사람, 환경, 그리고 프로세스: 방폭은 그 무엇보다 중요하며 효과적인 조언을 얻을 수 있는 경험 많은 파트너가 필요합니다. 바로 WAGO가 귀하와 함께 할 것입니다. 지금 WAGO를 만나보십시오.
관련내용 소개
여러 분야에서 활용되는 WAGO
WAGO의 혁신적인 결선 기술 및 자동화 솔루션이 프로세스 엔지니어링 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. 다른 산업에 활용되는 WAGO에 대해 알아보십시오.
미래의 선박으로 나아가는 길