인간과 기계를 위한 폭발 예방

폭발 예방이라는 주제는 광산업에서 시작되었습니다. 탄광에서 발생하는 메탄 가스와 공기의 혼합물은 일정한 비율에 달할 경우 폭발의 위험이 있으며 금세기의 후반기에 이르기까지 제어된 폭발 작업을 사용하여 처리되었습니다. 지금은 어떨까요?
다수의 기술적 진보와 보호 규정에 따라 탄갱 안의 가스를 폭발시켜서 없애는 것은 더 이상 필요치 않습니다. 그러나 이 모든 것에도 불구하고 폭발 예방이라는 주제는 여전히 중요합니다. 폭발 예방은 이제 광산업 뿐 아니라 폭발성 소재가 존재하는 다른 업계예도 중요한 이슈가 되고 있습니다. 흔한 예로 원유 생산 또는 천연 가스를 생산하는 화학 업계나 식품 업계 등이 있습니다.
장점 한 눈에 보기:
- 경제적 시스템 운용
- 모듈식 컨셉 덕에 구동 및 서비스 시간이 짧음
- 유지보수가 필요없는 내진동 연결 기술로 인해 운용 비용이 절감됨
- 최적의 힘 계수와 유연성으로 신속한 조절이 가능