주변 공기 온도 범위가 매우 넓습니다
-40°C에서 +70°C(-40 °F … +158 °F)에 이르는 허용 가능한 주변 공기 온도를 가진 원격 I/O 시스템은 에어컨이 필요하지 않으므로 세계 어디에서나 가장 저렴한 비용으로 사용할 수 있으며, 심지어 가장 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다. 그것은 놀라운 수준의 신뢰성입니다!
WAGO는 다른 제품들이 엄두를 못 내는 곳에서, 최대 Zone 0/20 위험 구역까지 안정적이고 경제적으로 자동화를 이행합니다!
제품 장점:
현장에서 활용되는 WAGO
eXTReme 환경을 위한 시스템
XTR은 기후 영향, 진동, 충격 및 서지 전압에 대한 극도의 보호를 의미합니다. 이 조건은 날씨 조건에 기술이 노출되는 곳에서 주로 발생합니다. 이 섹터에서 사용되는 자동화 시스템은 기후 및 기계적 압력을 견디는 스위치/제어 캐비닛을 위해 추가적으로 공간을 소비하는 값비싼 보호 기능을 요구하는 경우가 많습니다. WAGO-I/O-시스템 750 XTR은 이 조건에서 어떠한 추가 초지를 필요로 하지 않으며 −40에서 +70°C (−40 … +158°F)에 이르는 확장 온도와 같은 뛰어난 기능을 제공합니다.
-40°C에서 +70°C(-40 °F … +158 °F)에 이르는 허용 가능한 주변 공기 온도를 가진 원격 I/O 시스템은 에어컨이 필요하지 않으므로 세계 어디에서나 가장 저렴한 비용으로 사용할 수 있으며, 심지어 가장 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다. 그것은 놀라운 수준의 신뢰성입니다!
자동화 시스템은 특히 진동이나 충격이 발생하기 쉬운 시스템 구성 요소 근처에 설치할 때 내진성이 뛰어나야 합니다. 강력한 모터와 전력 회로 차단기는 두 가지 예에 불과합니다. WAGO I/O 시스템 750 XTR은 이러한 환경에서도 새로운 표준을 설정하기 위해 개발되었습니다. DIN EN 60068-2-6 당 최대 5g의 가속도와 15g(150 m/s⁄2)의 내충격성, IEC 60068-2-27 당 25g(250 m/s⁄2)의 지속적인 내충격성을 갖춘 이 시스템은 어떠한 경우에도 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 터널 보링 머신과 같이 가장 까다로운 어플리케이션에서도 오래 지속되고 문제가 없는 작동을 기대할 수 있습니다.
WAGO의 원격 I/O 시스템 750 XTR은 최대 5kV의 임펄스 전압을 더욱 차단하고, EMC 간섭 방출을 줄이며, EMC 간섭에 대한 높은 감도를 제공하여 문제 없는 작동을 보장합니다. 어플리케이션에서 750 XTR을 사용하여 간섭을 발생시키거나 다른 시스템 구성 요소를 중단시키지 않고 시스템의 다른 부분과 대상 통신할 수 있습니다. 이는 고객이 제품을 믿고 사용할 수 있어 신뢰도를 높이며 성공적인 커뮤니케이션이 가능하도록 합니다.
필드버스 커플러는 WAGO I/O 시스템 750 XTR을 상위 레벨 제어 시스템으로 연결합니다. 커플러는 PROFIBUS, CANopen 및 ETHERNET 표준과 같은 다양한 필드버스 프로토콜을 지원합니다. 이 I/O 시스템은 750 XTR 및 PFC200 XTR 컨트롤러의 확장 가능한 제어 솔루션에 통합되도록 검색 조정되었습니다. WAGO의 e!COCKPIT (CODESYS V3) 및 WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) 엔지니어링 환경은 구성, 프로그래밍, 진단 및 비주얼라이제이션이 가능합니다.
극한 환경을 위한 WAGO의 광범위한 I/O 모듈의 또 다른 특징은 컴팩트한 디자인입니다. 폭이 12mm(0.472인치)에 불과한 최대 16개 채널을 갖춘 이 모듈은 응용 프로그램을 제한하지 않고도 제어 캐비닛의 공간을 충분히 절약합니다. 750 XTR은 재생 에너지 섹터(풍력 발전, 광전지, 바이오 가스 플랜트), 변류소와 배전(피드 인 관리 및 에너지 네트워크 모니터링) 또는 선박 건조, 온쇼어/오프쇼어 산업과 철도 어플리케이션을 위한 완벽한 솔루션이기도 합니다.
ATEX/IECEx 인증을 취득한 WAGO I/O 시스템 750 XTR은 위험 구역 밖에서는 물론, 승인된 폐쇄설비 안에서 사용할 경우 Zone 2/22에서도 사용할 수 있습니다. Zone22의 센서와 액추에이터로부터의 표준 신호 외에도 Zone 0/20과 1/21의 본질 안전 센서와 액추에이터 역시 블루 하우징의 I/O 모듈을 통해 통합될 수 있습니다. 혹독한 환경적 조건에 대한 저항성과 본질 안전 요건을 충족하는 WAGO I/O 시스템 750 XTR은 오일, 가스 업계의 업스트림 섹터(추출, 처리)와 다운스트림 섹터(수송, 정제) 또는 혹독한 온도 주기에 노출된 외부 시스템에서 사용하기 더할 나위 없이 좋은 제품입니다.
이 흥미로운 비디오에서 WAGO I/O System 750 XTR과 해당 어플리케이션에 대해 알아야 할 모든 것을 알아보십시오.
WAGO I/O System 750 XTR
WAGO I/O 시스템 750 및 WAGO I/O 시스템 750 XTR
WAGO는 가혹한 환경에 더 많은 전력을 공급합니다
WAGO I/O 시스템 750 XTR을 위한 새로운 PFC200 컨트롤러 및 모듈입니다
WAGO는 까다로운 환경 조건에 맞게 설계된 I/O 시스템 750 XTR을 더욱 강력한 PFC200 컨트롤러와 수많은 새로운 I/O 모듈로 확장하고 있습니다. 새로운 PFC200 기술은 G2 하드웨어를 기반으로 하며 512MB RAM을 갖춘 1GHz Cortex A8 CPU와 높은 컴퓨팅 성능 또는 대용량 스토리지 공간이 필요한 어플리케이션을 위한 4GB eMMC를 특징으로 합니다. 이제 모든 채널을 별도로 매개 변수화할 수 있는 4채널 PWM 모듈도 사용할 수 있습니다. 4개의 고해상도 채널과 8개 채널 로우사이드 스위칭 디지털 입력 및 출력을 사용한 전류 및 전압 측정을 위한 아날로그 입력도 새로운 것입니다.
I/O 시스템 750 XTR은 극한의 환경과 가혹한 조건에 직면한 경우에 적합하도록 설계되었습니다. 여기에는 에너지 부문, 조선, 해상 시설 및 철도 어플리케이션이 포함됩니다. 이 시스템은 컴팩트한 풋프린트에 많은 채널을 자랑하므로 귀중한 제어 캐비닛 공간을 절약할 수 있습니다. 대부분의 I/O 모듈은 폭이 12mm에 불과하며 최대 16개의 채널을 제공합니다.
제품 특장점:
품목 번호:
750-8212/040-000 PFC200 G2 2ETH RS XTR
750-8212/040-001 PFC200 G2 2ETH RS Tele XTR
750-8216/040-000 PFC200 G2 2ETH RS CAN DPS XTR
750-1417/040-000 8DI 24 VDC 3 ms LSS 2-wire XTR
750-1516/040-000 8DO 24 VDC 0.5 A LSS 2-wire XTR
750-471/040-000 4AI U/I DiffGalvXTR
750-637/040-000 Inc. Encoder 5 VDC 32 bits XTR
750-677/040-000 4PWM 24 VDC 0.2 A XTR
750-600/040-001 End Module 8*N XTR
예상 가용성: 2022년 3월
기존 스위치 기어를 쉽게 확장할 수 있도록 3상 전력 측정 모듈을 제공합니다
특수 센서의 도움을 받아 WAGO I/O 시스템 750 XTR용 새 모듈을 사용하면 최대 20kV의 중전압 범위에서 3상 공급 네트워크의 전기 데이터를 측정할 수 있습니다.
따라서 간편한 네트워크 분석과 함께 중저전압 범위에 대한 간단하고 일반적이며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 모듈을 사용하면 IEC 60044-7/8 및 IEC 61869-10/11 표준을 충족하는 전압 및 전류 센서를 사용하여 측정할 수 있습니다. 이를 통해 기존 변전소를 광범위한 수정 없이 빠르고 쉽게 확장할 수 있습니다. 유연한 WAGO I/O 시스템 750 XTR에 통합되어 있어 추가 장치를 설치할 필요가 없습니다. 또한 높은 진동 및 충격 부하를 견딜 수 있고 유전 강도와 EMC를 보장하며 -40 ~ +70°C의 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있는 강력한 XTR 시스템의 기능을 활용할 수 있습니다. 새로운 모듈의 일반적인 적용 분야에는 산업용 시스템의 배전소 및 중전압 연결이 포함됩니다.
제품 특장점:
품목 번호:
750-495/040-010
사용가능: 재고 있음
먼지와 습기로부터 안전하게 보호
750 XTR I/O 시스템 제품 관리자인 Manfred Kühme는 "이러한 커넥터는 특히 철도 업계에서 발견되는 까다로운 요구 사항을 충족합니다. M12 플러그는 기계적 강도가 높으며 플러그를 꽂으면 먼지와 습기에 강합니다. 동시에 오류 없는 데이터 전송을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 연락처를 보장합니다. RJ45 플러그와 달리, 플러그는 플러그에 꽂힐 뿐만 아니라 진동을 방지하는 방식으로 소켓에 나사로 고정되어 있습니다. Kühme는 "철도 어플리케이션에 사용되는 견고하고 무거운 이더넷 케이블을 위한 보다 안정적인 연결 유형"이라고 설명합니다.
실외 기술은 여러 번 입증되었습니다
WAGO I/O System 750 XTR은 이미 철도, 해양 및 석유 화학 산업뿐만 아니라 물 및 폐수 처리 시스템의 많은 까다로운 실외 응용 분야에서 입증되었습니다. 다양한 어플리케이션 및 시장, 고성능 구성 요소, 작은 설치 공간 및 다양한 I/O 모듈에 대한 인증은 가장 까다로운 조건에서 최대의 유연성을 제공하는 시스템의 가장 중요한 이점 중 하나입니다.
제품 특장점:
품목 번호:
750-364/040-010
750-365/040-010
750-8212/040-010
750-8213/040-010
사용 가능: 재고 있음
관심을 가지실 만한 항목
호환 주제 및 제품
현장에서 적용되는 WAGO
자동화 기술에 대한 자세한 정보