MCS MINI HD 제품 번호 713-1104/037-000

1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; 100% protected against mismating; Levers; 1,50 mm²; black

제품 번호 713-1104/037-000
1-conductor female connector, 2-row
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
제품 번호 713-1104/037-000
1-conductor female connector, 2-row
잠시만 기다리십시오..
포장 단위: 50 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
참조
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 7
: 2022-1301
2-conductor/1-pin carrier terminal block; 2.5 mm²; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
: 249-120
Group marker carrier; white
: 713-1106/037-000
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; 100% protected against mismating; Levers; 1,50 mm²; black
: 713-1108/037-000
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 16-pole; 100% protected against mismating; Levers; 1,50 mm²; black
: 713-1110/037-000
1-conductor female connector, 2-row; CAGE CLAMP®; 1.5 mm²; Pin spacing 3.5 mm; 20-pole; 100% protected against mismating; Levers; 1,50 mm²; black
: 713-1424/037-000
THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 8-pole; black