MCS MIDI Classic 제품 번호 231-307/026-000 1-conductor female connector; CAGE CLAMP®; 2.5 mm²; Pin spacing 5.08 mm; 7-pole; orange1 of 3 Dimensions in mmL = (pole no. x pin spacing) + 1.5 mm2- to 3-pole female connectors – one latch only색상: 제품 번호 231-307/026-000 1-conductor female connector플러그인 연결 잠금: 없음극 수: 7 포장 단위: 50 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정 제품 번호 231-307/026-000 1-conductor female connector플러그인 연결 잠금: 없음극 수: 7 포장 단위: 50 개장바구니 추가데이터시트 생성ZIP 으로 다운로드비교즐겨찾기설정