WINSTA® MIDI 제품 번호 770-204

Socket; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black

제품 번호 770-204
Socket
컬러ID:   black
극 수:   4
포장 단위: 50 개
제품 번호 770-204
Socket
컬러ID:   black
극 수:   4
포장 단위: 50 개
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 770-214
Plug; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 2010-1201
2-conductor through terminal block; 10 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; gray
제품 번호: 770-205
Socket; 5-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 2002-1611
2-conductor fuse terminal block; with pivoting fuse holder; and end plate; for 5 x 20 mm miniature metric fuse; without blown fuse indication; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-2201
Double-deck terminal block; Through/through terminal block; L/L; without marker carrier; suitable for Ex e II applications; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; 2.5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gray
제품 번호: 2002-2291
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
제품 번호: 2002-402
Jumper; 2-way; insulated; light gray
제품 번호: 2004-1201
2-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2004-1207
2-conductor ground terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; green-yellow
제품 번호: 2016-1201
2-conductor through terminal block; 16 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; gray
제품 번호: 210-852
Push-button marker; 27 x 19 mm; silver-colored
제품 번호: 211-811
Marker; for Smart Printer; for use in nozzles; Length: 12 mm; white
제품 번호: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 249-117
Screwless end stop; 10 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 770-101
Locking lever; for flying leads; for manual operation; black
제품 번호: 770-203
Socket; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-114
Plug; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-1324
Socket; 4-pole; Cod. Q; 4,00 mm²; green
제품 번호: 770-1335
Plug; 5-pole; Cod. Q; 4,00 mm²; green
제품 번호: 770-202
Socket; 2-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black