WINSTA® MIDI 제품 번호 770-114

Plug; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black

제품 번호 770-114
Plug; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
다른 선택
컬러ID:   black
극 수:   4
제품 번호 770-114
Plug; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
다른 선택
컬러ID:   black
극 수:   4
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
전기적 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
플러그인 결선
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 770-104
Socket; with strain relief housing; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-103
Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 770-505/023-000
Strain relief housing; 5-pole; for 2 cables; 5.0 … 9.0 mm; 55 mm; black
제품 번호: 770-113
Plug; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black
제품 번호: 221-415
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 5-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-612
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 6 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 6,00 mm²; transparent
제품 번호: 249-116
Screwless end stop; 6 mm wide; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; gray
제품 번호: 770-123
Socket; with strain relief housing; 3-pole; Cod. A; 4,00 mm²; white
제품 번호: 770-245
Socket; 5-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 770-255
Plug; 5-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 770-745
Snap-in socket; 5-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 2004-1201
2-conductor through terminal block; 4 mm²; suitable for Ex e II applications; side and center marking; for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 221-413
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 3-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent
제품 번호: 2273-205
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 5-conductor; transparent housing; yellow cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent
제품 번호: 2273-208
PUSH WIRE® splicing connector; for solid conductors; max. 2.5 mm²; 8-conductor; transparent housing; light gray cover; Surrounding air temperature: max 60°C (T60); 2,50 mm²; transparent
제품 번호: 770-101
Locking lever; for flying leads; for manual operation; black
제품 번호: 770-1115
Plug; 5-pole; 4,00 mm²; blue
제품 번호: 770-253
Plug; 3-pole; Cod. B; 4,00 mm²; gray
제품 번호: 770-704
Snap-in socket; 4-pole; Cod. A; 4,00 mm²; black