[ { "uid": "link_contact", "linkName": "연락처", "url": "/kr/고객-서비스#wago-support-contact-anchor", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"애플리케이션 참고 사항","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Building","id":3,"type":"QUICKLINKS"}]
energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x2000.jpg

보다 더 엄격해지는 감사

미래에는 기업들이 ISO 50001 표준에 따라 에너지 관리 시스템 인증을 확득하는 것이 보다 어려워질 것입닞다. 2017년 10월 기준으로 에너지 효율 상승을 측정가능하다는 것을 반드시 증명해야 하고 그렇지 못할 경우 인증을 취득할 수 없다는 요건이 도입되었습니다.

일련의 SO 50000 표준은 에너지 관리 시스템에 대한 요구사항을 강화했습니다. 이를 충족하기 위해 기업들은 핵심 특징을 신속하고 적극적으로 정의할 수 있는 적절한 측정 컨셉을 개발해야 합니다. WAGO와 함께 하시면 귀하의 에너지 관리 시스템을 최신식으로 유지하고 효율성 향상에 대해 구체적으로 논의하실 수 있습니다.

WAGO가 다루는 주제:

  • 에너지 관리를 위한 새로운 표준
  • 더 길어긴 감사 시간, 더 철저해진 조사
  • WAGO는 귀하의 표준 이행을 지원합니다
  • 바로 귀하가 원하는 그 기술

에너지 관리를 위한 새로운 표준

많은 독일의 주요 기업들은 ISO 50001 표준에 따른 인증을 취득했습니다. 이 표준은 체계적 에너지 관리 구축을 요구합니다. ISO 50003은 여기서 한 발 더 나아가, 지속적이고 체계적인 에너지 효율 성승을 요구합니다. 이는 인증 감사//동안 감사인이 연속적인 향상 여부를 확인하고 인정할 것을 요구합니다. ISO 50003으로 ISO 50000 시리즈의 추가적인 새 표준이 효과를 발휘합니다. ISO 50006은 에너지 시작 기준(EnB)와 에너지 성능 지표(EnPl)를 사용하는 에너지 관련 성능 측정에 대한 요구사항을 규정하고 있습니다. 한편 ISO 50015는 조직의 에너지 관련 실적에 대한 측정 및 인증에 대해 다룹니다. ISO 50000 인증군:

  • ISO 50001: 체계적 에너지 관리 구축
  • ISO 50003: 감사인을 위한 인증 설명
  • ISO 50006: 에너지 성능 지표 수립
  • ISO 50015: 체계적 측정

더 길어긴 감사 시간, 더 철저해진 조사

현재까지 경제 섹터, 직원 수, 총 에너지 소비량에서 비롯된 기업의 에너지 관리의 복잡성, 에너지원의 상대적 점유율// 및 기타 요인을 포함하는 요인들은 ISO 50001에 따른 인증에 필요한 감사 시간을 산정하는 기초로 사용되어 왔습니다. 이러한 요인은 산업 기업의 첫 인증 시 감사일이 이틀, 비산업용 에너지 관리 시스템의 경우는 하루 반나절이라는 기본 시간이 소요되는 원인이 되었습니다.

ISO 50003은 이로부터 해방됩니다. 이 표준은 기계나 기후 제어 시스템과 같은 주요한 에너지 소비 주체의 수와 같이 에너지 성능에 영향을 미치는 회사별 조건에 더 많은 가중치를 둡니다. 또한 모든 직원 대신 에너지 소비에 상당한 영향을 미치는 직원만 고려합니다. 이러한 요인들은 어떤 회사라도 최소 3일의 감사 시간을 // 시간이 더 많이 소모되기도 하지만 기술 세부 사항을 좀 다 자세히 들여다보면서 추가적인 잠재력을 발견할 수 있는 기회가 되기도 합니다.

  • 감사 시간을 계산사하는 새로운방법
  • 기본 감사가 3일로 늘어남
  • 비용이 추가되지만 회사를 위해 새로운 기회 창출

바로 귀하가 원하는 그 기술

더 많아지는 법적 요건은 복잡한 측정 기술을 요합니까? 절대 그렇지 않습니다! WAGO의 에너지 측정 솔루션으로 귀하는 하나의 시스템에 모든 프로세스 변수와 에너지 소비를 기록할 수 있습니다. WAGO I/O 시스템의 모듈식 덕분에 귀하는 필요한 바로 그 순간에 데이터 수집을 개별적으로 조립하고 언제라도 확장할 수 있습니다. 데이터 수집 시스템을 설정하고 측정된 데이터는 저장하고 표시합니다. 원하시는 경우 새로운 WAGO 클라우드 데이터 컨트롤에서도 가능합니다. 컨트롤러 내의 WAGO 소프트웨어는 표준화된 프로토콜인 MQTT를 사용하여 직접 클라우드로 데이터를 전송합니다. 뿐만 아니라 강화된 Linux® 운용 체제로 뛰어난 보안성에 의해 보호됩니다. 이것은 절감 가능성이 있는 요소를 쉽고 빠르게 발견하고 에너지 소비를 투명하게 하는 뛰어난 방법입니다. WAGO 시스템:

  • 간단함
  • 맞춤식
  • 확장가능
  • 클라우드 연결 가능

WAGO는 귀하의 표준 이행을 지원합니다

입법상의 변화는 기업이 빨리 한계에 부딪치게 할 수 있습니다. 새로운 표준을 실행하는 것은 시간이 걸리고 불충분한 핵심 지표 때문에 인증이 지연될 위험도 있습니다. WAGO는 우수한 제품과 서비스로 맞춤식 측정 컨셉을 수립하는 것을 지원하므로, 에너지 이득을 안정적으로 시각화하고 모든 장점을 완전히 활용할 수 있습니다. 귀하의 에너지 성능 지표 및 에너지 시작 기준에 따라 저희는 귀사를 위한 적절한 효율성 측정 방법을 개발하고 귀하와 협력하여 미래에도 도움이 될 에너지 측정 시스템을 수립합니다. WAGO 솔루션의 장점:

  • 개방적이고 유연함
  • 신규 및 기존 센서를 WAGO I/O 시스템에 쉽게 연결 가능
  • 통합된 비주얼라이제이션(HMI)
  • WAGO의 에너지 모니터링에 기반한 에너지 측정
  • ISO 50001에 따른 에너지 평가를 충족하기 위해 에너지원과 영향을 미치는 요소를 투명하게 데이터베이스로 수싧

현재와 미래를 위한 토픽 및 솔루션

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleGuidancePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

현장에서 활용되는 WAGO

표준 및 법 관련 추가 주제

WAGO는 에너지 관리 분야에서 이미 많은 흥미로운 프로젝트를 실행해 왔습니다. 이 곳에서 가장 최근 프로젝트에 대해 읽어보십시오.

인터뷰

에너지 관리를 생각보다 쉽게

"효율성을 달성하는 것은 이보다 더 쉬울 수 없습니다" 라고 전문가 Lukas Dökel이 WAGO 기술과 클라우드 연결을 활용한 에너지 관리에 대해 말합니다.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg
토픽

가치가 추가된 측정 시스템

WAGO의 에너지 데이터 매니지먼트 시스템은 에너지 데이터를 기록, 시각화 및 관리할 수 있는 편리한 솔루션을 제공합니다.

screen_laptop_xx_2000x1500.jpg
WAGO 연락처

와고코리아

kundenservice_1024

추가 서비스 제안:

관련 소개 내용

에너지 매니지먼트 분야의 더 많은 솔루션

WAGO는 모니터링부터 적절한 방법을 알아내는 것까지 잠재력을 모두 활용할 수 있도록 지원합니다.

디지털화

맞춤식 디지털화

디지털 변화에 천편일률적인 솔루션은 존재하지 않으며 이는 에너지 관리에 있어서도 마찬가지입니다. WAGO는 고객 한 분 한 분께 맞는 조언과 리소스를 제공합니다.

energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x1500.jpg