![MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-3046-Energy-Management-KeyVisual-EDM-Stage-2000x1125-v2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGlOQzh4TkRJMk5qTTBNek01TVRJMk1pOHlNREJmVFUwdE16QTBObDlGYm1WeVozbGZUV0Z1WVdkbGJXVnVkRjlMWlhsV2FYTjFZV3hmUlVSTlgxTjBZV2RsWHpJd01EQjRNVEV5TlY5Mk1pNXFjR2N8MDY4ZDlmNjNkMTA5MmJlZGQxMzE4OTc2ZGQxYTI5ZWRlZWE3ZmRkMTVmMWZjMTgzYWEyMDhmMGY3OGU4NGQxMQ)
![MM-3046_Energy_Management_KeyVisual_EDM_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-3046-Energy-Management-KeyVisual-EDM-Stage-2000x1125-v2.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk5fGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyaGlOQzh4TkRJMk5qTTBNek01TVRJMk1pOHlNREJmVFUwdE16QTBObDlGYm1WeVozbGZUV0Z1WVdkbGJXVnVkRjlMWlhsV2FYTjFZV3hmUlVSTlgxTjBZV2RsWHpJd01EQjRNVEV5TlY5Mk1pNXFjR2N8MDY4ZDlmNjNkMTA5MmJlZGQxMzE4OTc2ZGQxYTI5ZWRlZWE3ZmRkMTVmMWZjMTgzYWEyMDhmMGY3OGU4NGQxMQ)
효율적인 에너지 매니지먼트
에너지 매니지먼트 WAGO와 함께
훌륭한 시스템은 기존 에너지 관리 시스템의 연식에 구애받지 않고 사용자의 요구사항에 대응하고 운영 내 모든 레벨에서 잠재적인 절약을 할 수 있는 새로운 아이디어를 제공합니다.
WAGO는 귀하가 속한 부서와 귀사의 종합적인 에너지 관리 계획 모두를 위해 활용도가 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 법적 의무를 충족하는 것부터 에너지 비용의 절감에 이르기까지, 사용자의 목적이 무엇이든 사업의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원하며, 모니터링부터 적절한 조치의 식별에 이르는 과정을 돕습니다.
모든 단계를 위한 적절한 솔루션
최고의 에너지 관리 솔루션은 새로운 요구사항에 대응할 수 있는 것입니다. WAGO는 이를 위해 몇 가지 가능성을 제공합니다. WAGO의 에너지 관리 시스템으로 생산, 산업 프로세스 및 빌딩 분야의 에너지를 엄청나게 절약할 수 있습니다.
WAGO 에너티 데이터 매니지먼트는 모듈러 컨트롤 시스템, 다양한 미디어의 측정 및 데이터 기록, 추가 분석, 보관 및 보고를 위한 에너지 모니터링 매개변수와 처리 등의 기능과 소프트웨어로 구성되어 있습니다. 소프트웨어는 자동적으로 연결된 미터와 센서에서 각기 다른 신호를 탐지하여 간단한 매개변수 설정을 통해 이 신호를 추가 에너지 분석 도구에 사용가능하도록 합니다.
더 많은 기업들이 에너지 및 프로세스 데이터를 시각화하고 아카이빙하는데 컴퓨터 클라우드를 사용하고 있습니다. 아니면 해당 데이터값에 따라 인공 클라우드 인텔리전스를 사용하여 효율적인 신규 운영 및 유지보수 전략을 개발합니다. 또한 이 모든 활용에 있어 사이버 보안은 필수적입니다.
2017년 10월, ISO 50000 표준 시리즈를 위한 에너지 측정 관리를 위한 새로운 기준이 발효되었습니다. 이에 따라 기업들은 보다 효율적인 방식으로 나아가는 과정을 보다 자세히 문서로 기록해 두어야 합니다. 귀사가 어떻게 이러한 요건을 충족할 수 있는지, 그리고 솔루션은 무엇인지 설명해 드리겠습니다.
“저는 프로세스 기술부터 빌딩에 이르기까지 정유 공장의 모든 섹터에서 에너지 관리를 최적화할 책임을 담당하고 있습니다. 현재 저희는 몇 개의 신규 건축 프로젝트와 리트로핏 작업을 진행하고 있으며 이를 위해 처음부터 지능형 에너지 데이터 기록 시스템을 설정하는 것이 당연했습니다. 당사는 이미 WAGO의 커플러를 사용하고 있으며 저희의 기획에 사용할 수 있는 다른 제품들에 대해서도 더 알아보고 싶습니다."
“저희는 주로 전기 엔지니어링, 설치 및 IT 분야의 중소기업과 거래하고 있습니다. 에너지 데이터 관리 분야에서 우리의 고객들이 부딪히게 될 요구사항이 무엇인지 아는 것이 중요합니다, 그래야 맞춤 솔루션을 제공할 수 있기 때문이지요."
“저의 전문 분야는 플랜트 엔지니어링과 빌딩 테크놀로지입니다. 저희는 현재 최대한 에너지 효율적인 새로운 설비를 신축 중입니다. 에너지 관리 시스템을 위해 WAGO의 제품을 사용하고 싶습니다. WAGO는 프로젝트 기획에서 저희를 지원하기도 했습니다."
“저는 도시의 공공 수영장을 관리하는 기술책임자로서, 에너지 효율성을 대단히 중요하게 생각합니다. 절감할 수 있는 항목에 특히 관심이 있으며 측정 및 제어 기술 분야의 새로운 경향에도 마찬가지입니다. 이미 수영장 입구의 조명 제어를 자동화했으며, 미래에는 전체 빌딩과 수영장의 에너지 관리를 자동 제어를 희망합니다.
현재와 미래를 위한 토픽 및 솔루션
제품 개요
귀하의 애플리케이션을 위한 제품 및 기술
WAGO의 RTD 센서, 포텐셔미터 및 저항기를 위한 RTD 임계값 스위치는 최대 2개의 스위칭 임계값의 시그널을 모니터 및 보고합니다.
한 번 돌리기만 하면 되고 어떠한 도구도 필요하지 않습니다. WAGO의 855 시리즈 전압탭은 절연 도체의 퓨즈 보호 측정 전압을 안전하게 탭합니다.
WAGO의 855 시리즈 로고스키 코일은 비자기 스플릿 코어가 있는 공기 밀폐 코일입니다.
WAGO의 855 시리즈 컴팩트한 중심 분할형 변류기는 기존의 시스템에 추가로 장착하는데 이상적인 제품입니다.
WAGO-I/O-시스템 750은 에너지 측정 작업에 완벽하게 적합한 광범위한 솔루션을 제공합니다.
CODESYS 3과 Linux®를 갖추고 있어 자동화 프로젝트에 효과적인 컨트롤러입니다.프로젝트를 안전하게 설계, 제어 및 시각화할 수 있도록 보다 높은 수준의 사이버 보안 기준이 적용됩니다.
관련 주제
WAGO와 동반 성장
WAGO의 자동화 및 전기 결선 기술은 에너지 관리 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. WAGO 제품이 다양한 분야에 활용되는 사례를 확인해보십시오.
디지털화와 네트워킹은 엄청난 기회의 장을 열어주고 있습니다. 단, 이 기회를 제대로 활용하려면 기업마다 각자에게 주어진 숙제를 다해야 합니다. 사실 도전과제는 기업의 수 만큼이나 다양하고 광범위합니다. 올인원 솔루션은 존재하지 않지만 스마트한 제품, 방식 그리고 파트너들은 귀하의 비즈니스가 관계자 모두에게 혜택을 줄 수 있는 방식으로 디지털화를 진행할 수 있도록 도울 것입니다.