WAGO I/O System 750/753 제품 번호 750-456

2-channel analog input; ±10 VDC; Differential input

제품 번호 750-456
2-channel analog input
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 750-456
2-channel analog input
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
: 750-600
End Module
: 750-333
Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 2nd Generation; 12 MBd
: 750-402
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-554
2-channel analog output; 4 … 20 mA
: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-461
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
: 750-466
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
: 750-513
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
: 750-400
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-504
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-601
Power Supply; 24 VDC; fuse holder
: 750-602
Power Supply; 24 VDC
: 750-343
Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 12 MBd; ECO
: 750-375
Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced
: 750-432
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms; 2-conductor connection
: 750-512
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact
: 2002-1391
End and intermediate plate; 0.8 mm thick; gray
: 2016-1391
End and intermediate plate; 1 mm thick; gray
: 221-412
Splicing connector with levers; for all conductor types; max. 4 mm²; 2-conductor; transparent housing; Surrounding air temperature: max 85°C (T85); 4,00 mm²; transparent