WAGO I/O System 750/753 제품 번호 750-402

4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms

제품 번호 750-402
4-channel digital input
주위 온도(작동):   0 … +55 °C
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 750-402
4-channel digital input
주위 온도(작동):   0 … +55 °C
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
: 750-600
End Module
: 750-504
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-601
Power Supply; 24 VDC; fuse holder
: 750-602
Power Supply; 24 VDC
: 750-343
Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 12 MBd; ECO
: 750-402
4-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-502
2-channel digital output; 24 VDC; 2.0 A
: 750-333
Fieldbus Coupler PROFIBUS DP; 2nd Generation; 12 MBd
: 750-400
2-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-612
Power Supply; 0 … 230 V AC/DC
: 750-461
2-channel analog input; For Pt100/RTD resistance sensors
: 750-513
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 2 make contact
: 750-466
2-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
: 750-517
2-channel relay output; AC 250 V; 1 A; Potential-free; 2 changeover contacts
: 750-531
4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A; 2-conductor connection
: 750-512
2-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; 2 make contact
: 750-515
4-channel relay output; AC 250 V; 2.0 A; Potential-free; 4 make contacts