WAGO I/O System 750/753 제품 번호 750-559

4-channel analog output; 0 ... 10 VDC

제품 번호 750-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC
제품 번호 750-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
제품 번호: 750-459
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
제품 번호: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
제품 번호: 750-1504
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
제품 번호: 750-600
End Module
제품 번호: 750-451
8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
제품 번호: 750-8212
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
제품 번호: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
제품 번호: 750-455
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
제품 번호: 750-602
Power Supply; 24 VDC
제품 번호: 750-891
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET
제품 번호: 750-652
RS-232/485 Serial Interface
제품 번호: 750-464
2/4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
제품 번호: 750-362
Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation
제품 번호: 750-497
8-channel analog input; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
제품 번호: 753-646
KNX/EIB/TP1 Interface
제품 번호: 750-450
4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
제품 번호: 750-597
8-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC
제품 번호: 750-8101
Controller PFC100; 2 x ETHERNET
제품 번호: 750-555
4-channel analog output; 4 … 20 mA