WAGO I/O System 750/753 제품 번호 750-496

8-channel analog input; 0/4 … 20 mA; Single-ended

제품 번호 750-496
8-channel analog input
포장 단위: 1 개
설정
제품 번호 750-496
8-channel analog input
포장 단위: 1 개
설정
상세
설명
다운로드
승인
관련 제품
지식
기술 데이터
연결 데이터
물리적 데이터
기계적 데이터
자재 데이터
환경 요구 사항
상업적 데이터
Product classification
환경 보호 준수
다른 고객이 함께 구매한 제품
1 - 4 of 20
: 750-1504
16-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-555
4-channel analog output; 4 … 20 mA
: 750-451
8-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
: 750-1405
16-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-8212
Controller PFC200; 2nd Generation; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
: 750-600
End Module
: 750-362
Fieldbus Coupler Modbus TCP; 4th generation
: 750-597
8-channel analog output; 0 … 10 V/±10 VDC
: 750-455
4-channel analog input; 4 … 20 mA; Single-ended
: 750-602
Power Supply; 24 VDC
: 750-530
8-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
: 750-450
4-channel analog input; Resistance measurement; Adjustable
: 750-471
4-channel analog input; Voltage/Current; Differential input; 16 bits; Diagnostics
: 750-430
8-channel digital input; 24 VDC; 3 ms
: 750-559
4-channel analog output; 0 ... 10 VDC
: 750-497
8-channel analog input; 0 … 10 V/±10 VDC; Single-ended
: 750-375
Fieldbus Coupler PROFINET IO; 3rd Generation; Advanced
: 750-459
4-channel analog input; 0 ... 10 VDC; Single-ended
: 750-891
Controller Modbus TCP; 4th generation; 2 x ETHERNET
: 750-363
Fieldbus Coupler EtherNet/IP; 4th generation; ECO