빠른 유지보수

드릴링 플랫폼에서 시스템 배선을 실행하는 것은 주요한 도전과제입니다. WAGO-X-COM®S 시스템은 현장에서의 작업량을 최소한으로 낮춥니다.
오프쇼어 굴착장치에서 중요한 기술 부품이 제대로 작동하지 않으면 종종 심각한 비상 사태로 이어집니다. 대부분의 경우 전문가가 최대한 빨리 현장으로 헬기를 타고 급파되어 극한의 조건에서 복잡한 수리 작업을 실시해야 합니다. 유지보수가 필요없는 경제적인 대안을 찾고 있던 유명 유럽 굴착 장비 제조사는 WAGO-X-COM®S 시스템의 부품을 사용하여 솔루션을 개발했습니다.
데크 운용 및 크레인 – 바로 WAGO의 제품이 유용하게 활용될 수 있는 분야입니다.
- WAGO-X-COM®S 시스템으로, 현장의 시스템 배선 작업이 최소한도로 절감됩니다.
- 레일 취부형 단자대 시스템의 개별 모듈 교환은 쉽고 빠르며 안전하게 이루어집니다.
- 인쇄 가능한 마킹 스트립에는 1개에서 3개의 줄이 있어 개별적인 부품을 실수 없이 식별할 수 있습니다.