X-COM® 시스템
X-COM® 시스템 생산 라인의 특징은 제품의 다양성입니다. 레일 취부 단자대 외에도 이 시스템은 PCB, 플라잉 리드, 패널 마운팅 또는 스루 패널 어플리케이션을 위한 부품을 포함합니다. 수없이 많은 현장 사용을 통해 성능이 입증된 CAGE CLAMP® 기술은 모든 어플리케이션 분야에서 안정적인 결선을 보증합니다.
제품 장점:
- 오류 방지: 동일한 폴 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 100% 방지
- 잠금 레버, 변형방지 플레이트 또는 하우징을 통해 기계적으로 보호됨
- 암형 플러그와 캐리어 단자대에 있는 테스트 플러그 슬롯을 사용하여 쉽게 테스트 가능
- 점퍼를 사용하여 암형 플러그 및 캐리어 단자대를 커머닝: 플러그를 뺀 후에도 선택한 폴 연결은 계속 남아 있음
- 중장비 커넥터에 대한 비용 효율적인 대안이 되는 500V/32A 정격

X-COM®S-시스템
X-COM®S 시스템은 3.5mm/0.138 인치(2020 시리즈) 및 5.2mm/0.205인치(2022 시리즈, 이렇게 두 가지 너비의 단자대로 사용할 수 있습니다. WAGO의 TOPJOB® S 레일 취부 단자대 및 다양한 액세서리(예: 커머닝이나 마킹용)와 호환가능합니다.
제품 장점:
- 너비가 3.5mm에 불과한 단자대에서 최대 1.5mm2 (16 AWG), 너비가 5.2mm에 불과한 단자대에서 최대 4mm2 (12 AWG)의 도선 연결 가능
- 단선, 연선 및 페룰 도선 모두를 Push-in CAGE CLAMP® 터미네이션으로 빠르게 배선
- 동일한 폴 수를 가진 그룹별로 코딩하여 미스메이팅 방지
- 잠금 레버와 변형 방지 플레이트로 암형 플러그를 고정
- 다기능 점퍼(예: 연속 커머닝을 위한 근접 점퍼)를 사용하여, 가능한 커머닝 작업 모두 실행 가능
- 다양한 공통화 옵션을 위한 이중 점퍼 슬롯
- 멀티 마킹 스트립과 WMB 마커를 사용하여 분명한 식별