토픽 2020년 9월 3일
WAGO의 인텔리전트 조명 관리

WAGO Lighting Management는 생산 시설 및 창고와 같은 넓은 공간에서 조명 제어를위한 모던한 솔루션입니다 사전 정의된 하드웨어와 사용자 친화적 소프트웨어를 결합한 WAGO 조명 관리 시스템은 새로운 조명 시스템의 설계와 시운전을 원활하게 하며 운용상의 많은 장점을 제공합니다.

WAGO 조명 관리:

WAGO와 함께 하는 조명 관리

조명 컨트롤러를 위한 지능형 솔루션

기능 설명

WAGO의 조명 관리는 다음과 같은 기능을 제공합니다:

  • 스위칭: 전원 켜기/끄기(왓치독 있음/없음), 래칭 릴레이, 스테어케이스 기능, 자동 조명(움직임 탐지기), 조명 밝기 제어
  • 밝기 조절: 탐지 센서로 밝기 조절
  • 조명 제어 : 인간 중심 조명 (HCL), 일정한 조명 제어, 일광 제어
  • 시간 기능 : 주중, 휴일 및 특별 전환 프로그램, 공휴일
  • 슬레이브 기능 : 외부 가상 방, 외부 조광기
  • 단일 및 중앙 배터리 모두의 안전 조명
  • 정확한 에너지 소비 측정
  • 간단한 프로젝트 문서

MM-15889_Applikationscontroller_Lichtamanagement_2000x1125.jpg

시스템을 언제나 안정적으로 제어 가능

현대의 조명 관리는 단순히 에너지 소비 및 비용을 절감하는 것 이상을 제공하며 사용자 편의성과 유연성을 유지하면서 자원을 절약하고 단순화합니다. WAGO Lighting Management는 사전 정의 된 하드웨어 및 사전 구성된 소프트웨어를 기반으로하는 입증 된 개념으로 계획, 시운전 및 작동을 단순화합니다.

기본 아이디어 : WAGO 조명 관리는 창고 및 생산 시설의 다양한 조명 요구 사항을 기반으로합니다. 예를 들어, 생산 시설은 조명을 유연하게 적용 할 수있는 가상 방으로 나뉩니다. 각 가상 방은 자동으로 적절한 광도를 설정하기 위해 센서 및 액추에이터로부터 데이터 신호를 수신합니다 가상 룸을 사용하면 웹 구성을 통해 빠르고 간단하게 전환 및 룸 리모델링을 실행할 수 있습니다.

고품질 하드웨어

하드웨어 측면은 WAGO의 새로운 PFC200 컨트롤러와 WAGO-I / O-SYSTEM 750의 DALI 모듈을 기반으로합니다. 각 모듈은 최대 64개의 DALI 조명, 최대 16개의 DALI 센서 및 최대 16개의 DALI 트랜스미터를 통합할 수 있습니다. 모듈 수가 다양하기 때문에 WAGO 조명 관리는 소규모 생산 설비 또는 대규모 물류 센터에 사용될 수 있습니다 추가 I / O 모듈을 컨트롤러에 연장해서 연결할 수도 있습니다 예를들어 3 상 전력 측정 모듈, GPS 기반 시간 동기화 용 모듈 또는 EnOcean 라디오 스위치 용 무선 수신기 모듈 지원합니다.

building_licht_p_ur_0750_8212_000_2000x1125.jpg

조명 관리 시스템을위한 최상의 하드웨어

현대적인 소프트웨어

웹 기반 인터페이스를 통한 쉬운 설정이 가능한 WAGO 조명 솔루션은 강력하고 사용자 친화적인 솔루션이 되어 줍니다. 시운전 및 운용 중 모든 설정은 마우스 한 번으로 실행할 수 있으며 프로그래밍이 필요 없습니다. 그래픽 사용자 인터페이스는 모든 표준 웹 브라우저에서 액세스 할 수 있기 때문에 로컬 소프트웨어 설치가 필요 없습니다. HTML5 기반의 웹 비주얼라이제이션은 조명 시스템 구성 시 동반되는 모든 복잡한 요소를 제거했습니다. 파라미터 값은 SD 카드 또는 SFTP를 사용하여 백업 서버에서 저장할 수 있습니다. 이 값은 MODBUS TCP / IP를 통해보다 높은 수준의 빌딩 제어 시스템이나 생산 관리 센터로 전달 될 수 있습니다. 입력 화면에서 기본 설정의 화면 마스크가 미리 생성되어 있고 운용 상태는 기본 파라미터값으로 표시됩니다.

WAGO 조명 관리 솔루션 사용

Video tutorials

Videos:10 | 지속기간: 30:23
Video tutorials
Videos: 1 | 지속기간: 30:23

자료 다운로드

조명 관리를위한 다음 정보 자료 및 제품 개요를 여기에서 찾을 수 있습니다. 요청 시 WAGO 조명 관리 ePLAN 데이터를 발송해 드립니다.

  • Release notes
  • 매뉴얼
  • 입찰 제안서
  • Release notes
  • KNX interface