전문가 그룹을 위한 WAGO 솔루션

고객의 요구사항에 집중합니다!

전문 웹 그룹 포털으 ㄹ활용하여

   전문가 그룹을 위한 WAGO

building_themen_intelligenter-bauen_gettyimages-748347249_2000x1125_1.jpg

최적화된 조명 관리

조명에 있어 비용 및 에너지 효율은 중요한 역할을 담당합니다. WAGO의 솔루션은 귀하의 목표를 설계하고 실행하는 데 장기적인 지원을 제공합니다.

building_licht_lagerhalle_2_istock_000014092815_2000x2000.jpg

룸 오토메이션 및 설치 솔루션

현재 그리고 미래에도 빌딩이 경쟁력을 갖추기 위해서는 최대한의 비용효율성과 함께 다양한 목적을 충족할 수 있어야 합니다.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

미래를 위한 HVAC 기술

냉난방은 총 에너지 소비량의 55% 이상을 차지합니다. 에너지 변환은 곧 보일러실에도 영향을 미칩니다. 미래의 환기 시스템을 위해 WAGO의 솔루션을 만나 보십시오.

building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

잠재력을 인식하고 활용

에너지 절약은 환경이나 기업 모두에게 좋은 일입니다. 올바른 분석 후 이를 바탕으로 적극적인 행동에 옮긴다면 지속가능한 수익으로 이어질 수 있습니다. WAGO는 효율적인 에너지 관리를 위한 파트너입니다.

energiemanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x2000.jpg

기업은 그들의 건물과 장비의 효율성을 보다 더 꼼꼼하게 평가하고 있습니다. 법적 의무를 충족하는 외에도 엄청난 절약 잠재성과 미래적인 시너지 효과는 대단히 매력적입니다.

빌딩 자동화 프로토콜

WAGO I/O 시스템은 빌딩 자동화용 버스 시스템과 하위 시스템을 위한 다양한 사용자 인터페이스 솔루션을 제공합니다..

빌딩 자동화에 KNX, BACnet, LON®, MODBUS TCP/IP 등 어떤 것을 사용하더라도 WAGO의 시스템을 사용하여 유연하고 개방적인 솔루션을 만들 수 있습니다. 이제 제조사별 솔루션을 사용해야 하는 시기는 지났습니다. 하위 시스템이나 인터페이스와의 통신 역시 매우 유연하게 실행할 수 있습니다. 이를 위해 다음을 포함하는 다양한 프로토콜이 지원됩니다:

여러 분야에서 활용되는 WAGO

관련내용 소개

WAGO의 오토메이션 및 커넥션 테크놀로지는 빌딩 테크놀로지 분야에서만 활용되는 것은 아닙니다. WAGO의 솔루션이 활용되는 여러 다양한 분야에 대해 알아보십시오.

에너지

디지털 미래를 향해

에너지 섹터는 모든 분야에서 큰 도전을 직면하고 있습니다. 이를 위해 WAGO는 지능형 네트워킹과 혁신적인 솔루션을 제공하며 여러 변화에 대응할 수 있도록 지원합니다.

Energy_FINAL_V6_2000x1500.jpg
조명 기술

조명 기술의 미래

LED 모듈과 드라이버를 위한 결선 기술부터 조명 결선 기술 그리고 라이팅 매니지먼트에 이르기까지 WAGO는 조명을 효율적이고 효과적으로 실행할 수 있는 전문 경험과 솔루션을 갖추고 있습니다.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg