토픽 2020년 9월 3일
향상된 품질와 안전성을 위한 실험실 테스트

전세계 어느 곳에서든 단자대를 안정적으로 사용하려면 반드시 일정한 기준 및 테스트 인증을 받아야 합니다.

이 요건은 모든 제조사에 적용됩니다. 또한 WAGO는 자체 테스트를 실시하여 기준을 높이고 보다 안정적인 제품을 제공합니다. 제품은 다양한 기계적, 전기적 및 기후 테스트 프로세스를 거치며 이로부터 몇 가지 예시를 제시합니다.

더욱 강화된 안전성을 위해:

  • 풀 아웃 테스트
  • 진동 테스트
  • 충격 테스트
  • 벤딩 장력 하의 전압 강하 테스트

WAGO 실험실

이는 WAGO의 제품이 유럽 시장 뿐 아니라 전세계 어느 곳에서도 다양한 작업에 사용될 수 있도록 안전하고 안정적임을 의미합니다. 저희는 개발 단계부터 이를 실현할 수 있도록 노력합니다. 그 결과 기술 데이터의 정확성과 성능을 보장하는 동시에 높은 수준의 제품 안전성과 안정성을 입증받은 제품을 제공합니다. 이것은 전세계의 고객과 사용자를 위한 WAGO의 최우선순위이기도 합니다.

본사의 실험실은 2009년 12월 22일 German Accrediation Association(Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH)에 의해 DIN EN ISO/IEC 17025에 따른 인증을 취득했습니다.

Pull-Out Test (per EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

pull-out 장력 테스트에서 전선이 클램핑 유닛에서 분리될 때까지 전선을 당깁니다.
단자는 표준 pull out 힘이 몇 배나 초과된 경우에만 추출이 발생하도록 설계되었습니다.

진동 시험 (IEC/EN 60068-2-6에 따름)

어플리케이션(예: EN 61373에 따른 철로작업, GL, LR, DNV에 따른 해양작업)에 따라 진동 노후 전기 연결의 장기적 영향을 판단하기 위한 다양한 시험 요구사항이 존재합니다. 테스트 견본은 전기역동학적 진동 시스템의 세 축에 각기 다른 부하를 받습니다. 테스트 중 진동의 증폭, 가속 및 특히 횟수는 다양하게 나타납니다. 특정한 고객 요구사항을 충족하기 위해 시험값은 표준보다 몇 배로 높여서 실시합니다.

충격 테스트(IEC/EN 60068-2-27에 따름)

충격 시험은 진동 시험과 상당히 유사하지만 계속적인 진동 대신 단일 충격이 가해진다는 점에서 다릅니다. 보통 충격 시험은 예를 들어 11분 동안 20g 가속으로 실시됩니다. 특수 장비 테스트는 훨씬 더 높은 값을 필요로 하며 테스트는 역시 WAGO의 실험실에서 진행됩니다. 예를 들어 1층 TOPJOB® S 레일 취부 단자내는 최대 500g의 충격 테스트를 통과해야 합니다.

벤딩 장력 하의 전압 강하 시험 (EN 60947-7-1, EN 60999-1에 따름)

장력 스트레스 하에서의 전압 강하 테스트는 클램핑 유닛의 기계적 응력을 시뮬레이션합니다. 실제 사용 시 이러한 응력은 설치 시(예: 전기기사가 특정한 부품에 접근하기 위해 연결되어 있는 도선을 옆으로 밀 때) 발생할 수 있습니다. 연결되어 있는 도선을 움직일 때의 클램핑 유닛 품질은 전압 강하 시 얼마나 지속적으로 안정된 값을 유지하는지에 따라 판별됩니다.

WAGO의 품질

인증 상세 사항

인증

검증받은 품질

WAGO는 스스로에게 높은 기준을 요구합니다. WAGO의 환경 관리 시스템은 ISO 14001에 따라 인증을 받았으며 당사의 많은 제품 및 활동 역시 인증을 취득했습니다.

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg
가이드라인 및 규정

귀하의 안전을 위한 표준

모든 WAGO 제품은 법에서 요구되는 사항 뿐 아니라 당사의 엄격한 표준 역시 충족합니다. 엄선한 표준에 대해 기꺼이 알려드리겠습니다.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg
우리의 책임

모두를 위한 길

WAGO는 모든 레벨에서 지속가능성을 실현하고 직원, 파트너, 환경 및 사회에 대한 WAGO의 책임을 인식하고 있습니다.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg
커리어

직원에 대한 책임

WAGO는 사람에게 초점을 맞춥니다. 고용주로서 받은 다양한 수상 경력이 이를 증명합니다. 당사는 신입 및 경력직을 위한 다양한 기회를 제공합니다.

karriere_verwaltung_zentrale_jana_han_voth_2000x1500.jpg
커리어
디지털화

안정된 일자리를 보장받고 미래를 설계해 나갈 수 있습니다

디지털 세상으로의 변화를 비껴나갈 수 있는 기업은 없습니다. 보다 중요한 것은 한 발 앞서 디지털화를 이끄는 동시에 자신의 페이스에 맞춰 이를 실행해야 한다는 점입니다. WAGO는 노하우, 방법, 솔루션, 그리고 열정을 가지고 귀하를 지원합니다.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
디지털화