아날로그 IO-Link 변환기
IO-Link를 통해 아날로그 신호를 통합
새로운 WAGO I/O 시스템 필드용 아날로그 IO-Link 컨버터는 기존의 아날로그 센서와 액추에이터를 IO-Link 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 경제적이고 컴팩트한 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 디지털 커뮤니케이션에 레트로핏 프로젝트를 통합할 수도 있습니다. IO-Link 는 아날로그 신호를 안정적으로 기록 및 출력합니다. 새로운 Analog IO-Link 컨버터는 간섭에 대한 내성으로 아날로그 값 전송을 위한 비용 효율적인 옵션을 고객에게 제공합니다. 변환기는 IO-Link 를 통해 구성할 수 있습니다 디스플레이가 장착된 버전의 경우 매개 변수를 장치에서 직접 설정할 수도 있습니다. 소형 설계, IP67 보호 및 높은 작동 온도 범위로 인해 아날로그 IO-Link 컨버터(U, I, RTD)는 제어 캐비닛이 없는 자동화에 이상적입니다.
제품 장점:
- IO-Link를 통해 아날로그 신호를 쉽게 변환할 수 있습니다
- 간섭이 없는 신호 전송입니다
- IP67 보호 기능을 갖춘 컴팩트한 디자인입니다
- 개조 프로젝트에 이상적입니다