buehne_io-system_2000x2000.jpg

I/O 시스템

제어함 내외부 모두에서 최적화된 자동화: 모든 어플리케이션과 사용 환경을 위한 유연한 IP20 및 IP67 원격 I/O 시스템.

WAGO I/O 시스템의 장점:

  • 필드버스에 구애받지 않음: 모든 표준 필드버스 프로토콜 & 이더넷 표준과 호환이 가능합니다.
  • 사실상 모든 어플리케이션을 위한 다양한 I/O 모듈
  • 전세계에서 사용가능한 독일 및 독일 외 국가의 승인
  • 마킹 및 결선 기술을 위한 광범위한 액세서리
  • IP20 I/O 시스템 - CAGE CLAMP® 기술이 장착되어 신속하고 유지보수가 필요없는 내진 결선이 가능

극한 환경에서 사용가능 – WAGO-I/O-시스템 750 XTR

WAGO-I/O-시스템 750 XTR의 극도로 견고한 설계는 시스템 가동시간 극대화, 공간 요구사항 경감, 추가 공기조화 작업을 생략하여 에너지와 유지보수 비용 절감 등의 분명한 장점을 제공합니다. 시스템은 다음과 같은 사항이 필수적인 까다로운 어플리케이션에 사용하기 적합합니다:

장점:

  • 극한 주위 온도
  • 전자기 간섭 및 임펄스 전압에 대한 내성
  • 진동과 충격에 대한 저항
  • 방폭
titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

어플리케이션

산업 및 기계 엔지니어링

각기 다른 전위와 신호 종류를 위한 종합적인 I/O 모듈은 센서/액추에이터를 - 심지어 안전과 관련된 어플리케이션에서도 - 직접 배선할 수 있어 시간과 비용을 절감합니다.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

빌딩 자동화

다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 조명, 쉐이딩,난방, HVAC 및 기타 일반적인 작업 뿐만 아니라 표준화된 산업별 필드버스 프로토콜과 하위 시스템을 갖추고 있으며 그 외 다수의 어플리케이션에서 폭넓게 사용할 수 있는 유연하고 종합적인 솔루션을 제공하고 있습니다.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

해양 플랜트 및 온쇼어/오프쇼어 자동화

온쇼어/오프쇼어 자동화 분야에서 제품을 사용하려면 독립 인증 기관(예: ABS, GL, LR)의 진단과 인증이 필요합니다. 진행된 테스트 20개 중 절반 이상에 EMC가 적용됩니다. 이 테스트에서 얻어진 결과를 바탕으로 진동에 노출되는 해양 디젤유를 사용하는 운용과 선박 브릿지의 EMC 민감 구역에서의 운용에서의 사용을 승인받았습니다(compass approval). 물론 다른 산업에도 이 비용효율적 모듈을 사용할 수 있습니다.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg