controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

PFC100 컨트롤러

PFC100 컨트롤러는 대용량 데이터 프로세싱이 가능한 고속 CPU, e!COCKPIT을 사용하는 런타임 시스템, Linux®, 다중 인터페이스, SSL/TLS, VPN 및 방화벽을 사용하는 사이버 보안 등의 기능을 제공합니다!

컴팩트 하우징에서 다양한 출력! WAGO는 뛰어난 기능과 강력한 비용 가성비를 갖춘 PFC 컨트롤러를 제공합니다. PLC는 Linux® 와 CODESYS의 장점만을 하나의 기기에 결합합니다. 이 컴팩트한 컨트롤러(PLC)는 산업 프로세스 어플리케이션 뿐 아니라 메카니컬 엔지니어링 어플리케이션에도 유연한 솔루션을 제공합니다.

PFC100 컨트롤러의 장점:

  • e!COCKPIT 엔지니이렁 소프트웨어로 비용효율적 구성
  • SSL/TLS 암호화, VPN 및 방화벽을 사용하는 사이버 보안
  • 통합 웹서버
  • microSD 카드
  • HTML5의 웹 비주얼라이제이션
  • Linux® 실시간 운용 체제

현장에서 활용되는 WAGO

PFC100 컨트롤러의 성공 요인

고급, 경제적 및 효율적 구성

PFC100 컨트롤러는 WAGO의 e!COCKPIT 엔지니어링 소프트웨어로 원활히 통합될 수 있고이 소프트웨어는 복잡한 제어 작업의 하드웨어 구성, 프로그래밍, 시뮬레이션 및 시각화에 사용될 수 있습니다. 촘촘하게 통합된 자동화 소프트웨어와 제어기 하드웨어는 직관적인 고급형 CODESYS V3 기반 엔지니어링을 위한 이상적인 플랫폼을 제공합니다. 컨트롤러는 Modbus TCP 클라이언트/서버 또는 오픈 소스 TCP/UDP 통신과 같은 프로토콜을 지원합니다. 이 시리얼 인터페이스는 Modbus RTU를 클라이언트 및 서버로 지원합니다.

종합적 기능 장착

프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러의 기능은 놀랍습니다. PFC100의 내부에는 600 MHz Cortex A8 프로레스가 있어 이 등급의 컨트롤러를 위한 강력한 프로세싱 성능을 제공합니다. 모델에 따라 제어기는 두 개의 이더넷 인터페이스, RS-232/RS-485 인터페이스 또는 DIP 스위치가 있습니다. 또한 이더넷 포트는 라인 토폴로지를 생성하는 이더넷 스위치로 기능할 수 있습니다. 추가적인 장점은 개별 구성(DUAL LAN)이 가능하므로 필요한 경우 컨트롤러를 사용하여 두 개의 별도 네트워크를 구축할 수 있다는 점입니다. 대용량 이미지 파일은 SD 카드에 저장하여 웹에서 확인할 수 있습니다.

비용을 절감하는 컴팩트한 설계

PFC100 및 WAGO-I/O-시스템의 컴팩트한 설계는 DIN-레일 취부형 설치 시 놀라울 정도로 공간을 절약합니다. 제어 캐비닛 시구를 최소화하고 설치 공간을 아껴 비용을 절감하며 복잡한 시스템을 더 적은 공간에 구축할 수 있습니다. 컨트롤러에는 HTML5에서의 시각화를 위한 고유의 웹서버가 있습니다 VPN 링크는 컨트롤러로부터 직접 구축할 수 있습니다. 때문에 추가적인 투자비에 대한 필요를 낮춥니다.

미래의 요구사항을 위한 투자 보호

마지막으로 WAGO의 사용자 친화적 컨트롤러는 장기 자동화에 높은 등급의 투자 보호를 가능하게 하는 스마트 솔루션입니다. 간단한 배선작업과 쉽게 교환가능한 I/O 컴포넌트는 불필요한 오류를 보호하면서 설치 시간을 절감합니다. 확장가능형 I/O 시스템은 개별 기계의 자동화를 전체 시스템으로 가능하게 합니다. 500개 이상의 I/O 모듈은 최대의 유연성과 기능적 다양성을 제공하여 새롭거나 변화하는 어플리케이션에 쉽게 대응할 수 있습니다.

SSL/TLS 암호화를 사용하는 사이버 보안

데이터를 해커나 다른 무단 접근으로부터 보호하십시오! 인터넷으로 산업 시스템을 네트워킹하면 제어 시스템을 사이버 보안에 더욱 취약해집니다. PFC100은 SSL/TLS, SSH, VPN 및 방화벽을 포함한 종합적인 보안 패키지를 제공합니다. 이 높은 수준의 보호는 컨트롤러로 하여금 기계와 시스템에 대한 공격 영향을 완화시킬 수 있게 합니다.

임베디드 Linux

임베디드 Linux는 완전한 제어를 원하고 간소하고 안전한 운용 체제를 직접 사용하기를 원하는 사용자들을 위해 제공됩니다. 이 실시간 Linux® 소프트웨어는 어느 때라도 소스 코드를 사용자의 특정한 요구에 조절할 수 있는 오픈 소스 코드를 사용가능한 유연성을 비롯한 다양한 장점을 제공합니다. 다른 강력한 장점은 오픈 소스 패키지를 통합하거나 베이스 이미지에서 외부 CODESYS 라이브러리와 통합하여 PFC200의 제어 어플리케이션 기능성이 확장되었다는 점입니다.

CODESYS

모든 WAGO 컨트롤러에는 고성능 CODESYS 업계 표준과 호환 가능합니다. 덕분에 IEC 61131-3 PLC 프로그래밍 언어(ST, FBD, LD, IL, SFC 및 CFC)로 소프트웨어 개발이 가능합니다. 업계의 신뢰를 받는 프로그래밍인 CODESYS로, 개발자들은 소프트웨어를 새로 배우지 않고도 기존의 프로그램을 재사용하고 추가로 개발할 수 있습니다. 이는 OPP(Object-Oriented Programming) 또는 현대적인 비주얼 시각화 기술과 같은 최신 기법을 사용할 수 있음을 의미합니다.

어플리케이션

프로세스 자동화

이 섹터에서는 생명을 보호하고 깨끗한 환경을 유지하며 안전하고 고장 없이 플랜트를 운용할 수 있는 것이 중요합니다. 화학, 에너지, 가스 및 오일 업계에서는 제품이 위험 구역에서 사용가능해야 한다는 것 또한 필수조건입니다. WAGO I/O 시스템은 본질 안전 I/O 모듈을 사용하여 Zone 1과 Zone 0의 필드 시그널을 처리하기 위한 목적으로 Zone 2에서 사용하기 적합합니다.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

산업 및 기계 엔지니어링

각기 다른 전위와 신호 종류를 위한 종합적인 I/O 모듈은 센서/액추에이터를 - 심지어 안전과 관련된 어플리케이션에서도 - 직접 배선할 수 있어 시간과 비용을 절감합니다.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

에너지 그리드(텔레컨트롤 기술)

전력 생산 및 분배 업계의 주요 목표는 안정적이고 안전한 전력 공급을 유지하는 것입니다. WAGO는 광범위한 제품 포트폴리오로, 고객들의 다양한 어플리케이션을 지원합니다. 여기에는 에너지 발전소 자동화, 에너지 분배, 안전한 원격 솔루션, 그리고 에너지 모니터링과 제어에 I/O 부품을 사용하는 것과 같은 전류 및 에너지 측정 기술 등이 포함됩니다.

관심을 가지실 만한 항목

호환 주제 및 제품

소프트웨어

e!COCKPIT: 자동화 소프트웨어

짧은 자동화 개발 시간: WAGO는 드래그 & 드롭으로 쉽게 운용할 수 있는 통합 환경으로 촉진합니다.

software_ecockpit_2000x1500px.jpg
터치 패널

모든 용도를 위한 터치 패널

기계와 시스템의 안전하고 편리한 운용을 위한 디자인 및 기술: WAGO의 HMI 패널은 HTML5를 이해하며 CODESYS로 프로그래밍할 수 있습니다.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg