WAGO 터치 패널 600
까다로운 비주얼라이제이션 작업을 위한 고성능 터치 패널은 기계와 시스템의 작동성을 개선하는 것은 물론 뛰어난 디자인과 고급 기술도 갖추고 있습니다.
제품 장점:
- 강력한 Cortext A9 Multicore 프로세서로 높은 가용성 및 빠른 속도
- 각기 다른 운영 요구사항을 충족하는 세 가지 제품군: 표준 라인, 고사양 라인, 해양 라인
- 다양한 애플리케이션에 사용가능하도록 완벽히 맞춤 설계된 하드웨어 기능
- 확장형 소프트웨어 성능: 웹, 비주얼라이제이션 및 제어 패널
- IEC 61131 준하여 유연한 프로그래밍 또는 Linux® 오픈 소스 운영 체제에서 직접 프로그래밍 가능
- 제어 패널을 사용하여 WAGO의 클라우드 솔루션에 스탠다드 형태로 연결