위험 구역에서 사용가능: WAGO-I/O-750 XTR 시스템

WAGO는 환경 조건 및 외부 방해 요인에 대응하여 사용 범위를 확장하는 동시에 최고의 유연성을 갖춘 기계와 시스템의 사용 범위를 확장하는 솔루션으로서의 750 XTR 제품 시리즈를 2014년 이후부터 제공해 왔습니다. −40°C에서 최대 70°C의 온도, 최대 5g 내진, 해발 최대 5000m에서도 사용가능한 운용 고도, EN60870-2-1에 따른 전자기 간섭 및 기타 간섭에 대한 강화된 내성을 갖춘WAGO의 750 XTR 시리즈는 위험 구역에서도 사용가능합니다.
WAGO-I/O-750 XTR 시스템은 위험 구역 밖에서는 물론, 승인된 폐쇄설비 안에서 사용할 경우 Zone 2/22에서도 사용할 수 있습니다. 모든 모듈은 Zone 2/22에서의 사용을 위한 ATEX/IECEx 인증을 받았습니다. Zone22의 센서와 액추에이터로부터의 표준 신호 외에도 Zone 0/20과 1/21의 본질 안전 센서와 액추에이터 역시 특수모듈을 통해 통합될 수 있습니다.
제품 장점:
eXTReme 온도: −40 … +70°C(−40 ... 158°F)
EMC 간섭에 대한 eXTReme 절연 및 내성(EN 60870-2-1)
최대 5g의 eXTReme 내진성(EN 60068-2-6)
- 최대 25g의 eXTReme 연속 내충격성(IEC 60068-2-27)
eXTReme 본질안전(구역 0 및 1로부터 시그널 수집)
Class 3K7에 따른 단기 응결(EN 60721-3-3)
- 작동 고도: 해발 최대 5,000m까지
- 인증: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, 선박 인증(예: DNV GL, ABS 등)
- 설치 장소: Zone 2/22